Di sicurezza / Interruttori per porta

Di sicurezza / Interruttori per porta
Blocks the control circuit by directly opening the contact by using the operation key only used to open the protective door of machine tools

[Features]
· Approved by EN (TÜT) compliant to CE marking.
· Approved by UL, CSA.
· Direct opening of contact of switch at the time of opening protective cover by using the direct opening operation mechanism (only at NC contact side).
· Approval of EN standard of direct opening operation is shown by mark on the switch.
· Prevents error operation and fake operation by using exclusive operation key.
· A wide temperature range of -40 to+80°C.
· The protective structure of switch box is approved by IP67 (EN60947-5-1).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D4BS-1AFS
D4BS-2AFS
D4BS-15FS
D4BS-25FS
D4BS-K1
D4BS-K2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Corsa T.T max
(mm)
Tipo di contatto Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Misura condotto Specifiche terminale Tipo dettagli Metodo di montaggio Direzione di funzionamento Formato contatto

110.60 €

1 7 giorni [Altro] Chiave19.6110±523Isolamento reciproco a due direzioni40 -0/+141111.5Pg13.5Terminale di massa (con viti)Corpo principaleAnterioreAzione lenta2NC

115.80 €

1 7 giorni [Altro] Chiave19.6110±523Isolamento reciproco a due direzioni40 -0/+141111.5G1/2Terminale di massa (con viti)Corpo principaleAnterioreAzione lenta2NC

107.00 €

1 6 giorni [Altro] Chiave19.6110±523Isolamento reciproco a due direzioni40 -0/+141111.5Pg13.5Terminale di massa (con viti)Corpo principaleAnterioreAzione lenta1NC/1NA

108.90 €

1 7 giorni [Altro] Chiave19.6110±523Isolamento reciproco a due direzioni40 -0/+141111.5G1/2Terminale di massa (con viti)Corpo principaleAnterioreAzione lenta1NC/1NA

9.60 €

10 7 giorni -----262078.7--Corpo principale chiavetta di funzionamentoMontaggio orizzontale--

10.57 €

10 7 giorni -----262053.7--Corpo principale chiavetta di funzionamentoMontaggio verticale--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Standard Ambiente Standard / Resistenza al freddo Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::80
Acquisizione dell'approvazione standard TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN Struttura di protezione IP67 Durata meccanica(x10K volte) 100
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 30 Tensione di esercizio nominale(V) 100–125V AC / Sup. a 300V AC Corrente nominale(A) 10
Specifiche cavo - Dettagli elemento rilevatore - Luce display -
Movimento dopo operazione OT(mm) - Posizione di funzionamento OP(mm) - Coppia necessaria per il funzionamento, OF(N▪m) -
Materiale gomma (raschietto) - Forma scatola - Tipo rotella -

Supporto tecnico