Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Leva a rotella | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Specifiche cavo | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Lunghezza cavo (m) | Direzione di estrazione cavo (metodo) | Diametro esterno | Tipo rotella | Formato contatto |
---|
Loading...
Misura corpo principale | Misura piccola | Ambiente | Standard / Resistenza al freddo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::70 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisizione dell'approvazione standard | TUV / UL / GB(CCC) / EN | Struttura di protezione | IP67 | Tipo di contatto | Isolamento reciproco a due direzioni |
Durata meccanica(x10K volte) | 1000 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 120 | Tensione di esercizio nominale(V) | 125VCC / 250VCC |
Corrente nominale(A) | 2.5 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 30 | Luce display | NA |
Specifiche terminale | Terminale di massa con filo di massa | Tipo dettagli | Corpo principale (con interruttore incorporato) | Metodo di montaggio | Montaggio superficie anteriore |
Direzione di funzionamento | Azione lenta |
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilo a pressore
Leva a rotella
Tipo
Profilo rilevatore
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Specifiche cavo
Dettagli elemento rilevatore
Movimento dopo operazione OT(mm)
Lunghezza cavo(m)
Direzione di estrazione cavo (metodo)
Diametro esterno
Tipo rotella
Formato contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali