Codice articolo del costruttore: D4F-302-3D
Marca: OMRON
Prezzo: 163.30 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Profilo rilevatore: Con pressore
Tipo di profilo a pressore: [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle
Leva a rotella: -
Forza necessario per lato pressione, O.F.: 12 N
Movimento per commutazione, P.T.: 1-1.3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D4F-302-3D
Codice componente
|
---|
D4F-302-3D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Leva a rotella | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Specifiche cavo | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Lunghezza cavo (m) | Direzione di estrazione cavo (metodo) | Diametro esterno | Tipo rotella | Formato contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.30 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL2464 9 conduttori (diametro con finitura: 8,3mm) | - | 3.2 | 3 | Direzione verso il basso | φ12×4.4 | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox | 2NC/2NA |
Loading...
Misura corpo principale | Misura piccola | Ambiente | Standard / Resistenza al freddo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::70 |
---|---|---|---|---|---|
Acquisizione dell'approvazione standard | TUV / UL / GB(CCC) / EN | Struttura di protezione | IP67 | Tipo di contatto | Isolamento reciproco a due direzioni |
Durata meccanica(x10K volte) | 1000 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 120 | Tensione di esercizio nominale(V) | 125VCC / 250VCC |
Corrente nominale(A) | 2.5 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 30 | Luce display | NA |
Specifiche terminale | Terminale di massa con filo di massa | Tipo dettagli | Corpo principale (con interruttore incorporato) | Metodo di montaggio | Montaggio superficie anteriore |
Direzione di funzionamento | Azione lenta |
Si trova sulla pagina di Di Sicurezza Compatti / Interruttori d'arresto (D4F), il codice articolo è il seguente: D4F-302-3D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D4F-302-3D.
Configura
Proprietà di base
Tipo di profilo a pressore
Leva a rotella
Tipo
Profilo rilevatore
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Specifiche cavo
Dettagli elemento rilevatore
Movimento dopo operazione OT(mm)
Lunghezza cavo(m)
Direzione di estrazione cavo (metodo)
Diametro esterno
Tipo rotella
Formato contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D4F-202-5R |
D4F-220-5D |
D4F-302-1D |
D4F-302-5D |
D4F-302-5R |
D4F-320-1D |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo rilevatore | Tipo di profilo a pressore | Leva a rotella | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Specifiche cavo | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Lunghezza cavo (m) | Direzione di estrazione cavo (metodo) | Diametro esterno | Tipo rotella | Formato contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.00 € | 1 | 6 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL2464 5 conduttori (diametro con finitura: 8.3mm) | - | 3.2 | 5 | A destra | φ12×4.4 | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox | 2NC | ||
160.00 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | - | Standard | 5 | - | 6 - 9 ± 3 | - | 55 | 30.8 | 69.1 | UL2464 5 conduttori (diametro con finitura: 8.3mm) | Leva a rotella R24.7 | - | 5 | Direzione verso il basso | φ17.5×6,8 | Leva in metallo / rotella in resina R24.7 | 2NC | ||
111.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Con pressore | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL2464 9 conduttori (diametro con finitura: 8,3mm) | - | 3.2 | 1 | Direzione verso il basso | φ12×4.4 | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox | 2NC/2NA | ||
173.50 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL2464 9 conduttori (diametro con finitura: 8,3mm) | - | 3.2 | 5 | Direzione verso il basso | φ12×4.4 | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox | 2NC/2NA | ||
153.00 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | 12 | 1-1.3 | - | 4.5 | - | 18 | 72.7 | UL2464 9 conduttori (diametro con finitura: 8,3mm) | - | 3.2 | 5 | A destra | φ12×4.4 | Rotella sinterizzata a base di acciaio inox | 2NC/2NA | ||
146.10 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | - | Standard | 5 | - | 6 - 9 ± 3 | - | 55 | 30.8 | 69.1 | UL2464 9 conduttori (diametro con finitura: 8,3mm) | Leva a rotella R24.7 | - | 1 | Direzione verso il basso | φ17.5×6,8 | Leva in metallo / rotella in resina R24.7 | 2NC/2NA |