Di Sicurezza Compatti / Interruttori d'arresto (D4F) (Codici componente - Download CAD)

Di Sicurezza Compatti / Interruttori d'arresto (D4F)
World's smallest class. Safety limit switch

[Features]
· Limit switch with world's smallest direct opening operation mechanism (4 contacts).
· Safety limit switch with high sensitivity.
· Built-in switch available with 2 contacts/4 contacts.
· An IP67 protective structure.
· Compatible with EN115-1, EN81-1 and EN81-2 (slow-action type only.)
· Approved by UL, EN(TÜV), CCC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Leva a rotella Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Angolo di commutazione, P.T.
(gradi)
Corsa T.T max
(mm)
Angolo T.T max
(gradi)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Specifiche cavo Dettagli elemento rilevatore Movimento dopo operazione OT
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Direzione di estrazione cavo (metodo) Diametro esterno Tipo rotella Formato contatto

Loading...

Informazioni di base

Misura corpo principale Misura piccola Ambiente Standard / Resistenza al freddo Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::70
Acquisizione dell'approvazione standard TUV / UL / GB(CCC) / EN Struttura di protezione IP67 Tipo di contatto Isolamento reciproco a due direzioni
Durata meccanica(x10K volte) 1000 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 120 Tensione di esercizio nominale(V) 125VCC / 250VCC
Corrente nominale(A) 2.5 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 30 Luce display NA
Specifiche terminale Terminale di massa con filo di massa Tipo dettagli Corpo principale (con interruttore incorporato) Metodo di montaggio Montaggio superficie anteriore
Direzione di funzionamento Azione lenta

Supporto tecnico