• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Compatto Di sicurezza / Interruttore d'arresto (D4N) (Codici componente)

Compatto Di sicurezza / Interruttore d'arresto (D4N)
  • Sconto volumi elevati

Safety limit switch standards. Enriched products provided globally

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D4N-4187

Codice componente
D4N-4187
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Leva a rotella Profilo leva Tipi di profilo asta Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Acquisizione dell'approvazione standard Struttura di protezione Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Angolo di commutazione, P.T.
(gradi)
Corsa T.T max
(mm)
Angolo T.T max
(gradi)
Durata meccanica
(x10K volte)
Frequenza di esercizio della macchina
(volte/min. o inf.)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza leva R
(mm)
Dettagli elemento rilevatore Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento, OF
(N▪m)
Misura condotto Tipo dettagli Diametro esterno Direzione di funzionamento Tipo rotella Formato contatto

22.49 €

4 giorni Tipo asta---[Molla + asta in resina] Asta in plastica-30~70TUV / UL / GB(CCC) / ENIP671.5-15--1500303131.56783Asta in resina---M20Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ17.5×6,8Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)-1NC/1NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Misura piccola Ambiente Standard Tipo di contatto Doppia interruzione a 2 circuiti
Tensione di esercizio nominale(V) 125VCC / 250VCC Corrente nominale(A) 2.5 Metodo di montaggio Montaggio anteriore

Si trova sulla pagina di Compatto Di sicurezza / Interruttore d'arresto (D4N), il codice articolo è il seguente: D4N-4187.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D4N-4187.

Tipologia prodotto

Codice componente
D4N-112H
D4N-1131
D4N-1132
D4N-4220
D4N-422G
D4N-4232
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Leva a rotella Profilo leva Tipi di profilo asta Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Acquisizione dell'approvazione standard Struttura di protezione Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Angolo di commutazione, P.T.
(gradi)
Corsa T.T max
(mm)
Angolo T.T max
(gradi)
Durata meccanica
(x10K volte)
Frequenza di esercizio della macchina
(volte/min. o inf.)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza leva R
(mm)
Dettagli elemento rilevatore Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento, OF
(N▪m)
Misura condotto Tipo dettagli Diametro esterno Direzione di funzionamento Tipo rotella Formato contatto

27.05 €

4 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)-Leve a rotelle variabili---30~70EN / GB(CCC) / TUV / ULIP674.5-18-27-801500303148.282.532-66Leva a rotella variabile---Pg13.5Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ50×8Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)Leva in metallo / rotella in gomma, blocco in schiuma1NC/1NA

14.54 €

4 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Superiore, pressore----30~70EN / GB(CCC) / TUV / ULIP676.52-6-1500303131.573.2-Con pressore superiore (pressore in resina)418,2±0,50Pg13.5Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ6Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)-1NC/1NA

14.74 €

4 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle----30~70EN / GB(CCC) / TUV / ULIP676.52-6-1500303131.583.6-Pressore a rotella (rotella in resina)428,2±0,80Pg13.5Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ9.5×5Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)Rotelle in plastica1NC/1NA

18.09 €

4 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)-Standard---30~70EN / GB(CCC) / TUV / ULIP675-18-27-80150030314782.526Leva a rotella---M20Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ17.5×6,8Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)Leva in resina / rotella in resina R262NC

20.38 €

4 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)-Leve a rotelle variabili---30~70EN / GB(CCC) / TUV / ULIP674.5-18-27-80150030314582.520-66Leva a rotella variabile---M20Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ17.5×6,8Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)Leva in metallo / rotella in resina, blocco in schiuma2NC

14.67 €

4 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle----30~70EN / GB(CCC) / TUV / ULIP676.52-6-1500303131.583.6-Pressore a rotella (rotella in resina)428,2±0,8-M20Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ9.5×5Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)Rotelle in plastica2NC

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico