Compatto Di sicurezza / Interruttore d'arresto (D4N) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Misura corpo principale Ambiente Tipo di profilo a pressore Leva a rotella Profilo leva Tipi di profilo asta Acquisizione dell'approvazione standard Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Angolo di commutazione, P.T.
(gradi)
Corsa T.T max
(mm)
Angolo T.T max
(gradi)
Tipo di contatto Tipi di punto di contatto Durata meccanica
(x10K volte)
Tensione di esercizio nominale
(V)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza leva R
(mm)
Dettagli elemento rilevatore Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento, OF
(N▪m)
Misura condotto Specifiche terminale Tipo dettagli Diametro esterno Metodo di montaggio Direzione di funzionamento Tipo rotella Formato contatto

Loading...

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::70 Struttura di protezione IP67 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 30
Corrente nominale(A) 2.5

Supporto tecnico