Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Misura corpo principale | Ambiente | Tipo di profilo a pressore | Leva a rotella | Profilo leva | Tipi di profilo asta | Acquisizione dell'approvazione standard | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Tipo di contatto | Tipi di punto di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Tensione di esercizio nominale (V) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Coppia necessaria per il funzionamento, OF (N▪m) | Misura condotto | Specifiche terminale | Tipo dettagli | Diametro esterno | Metodo di montaggio | Direzione di funzionamento | Tipo rotella | Formato contatto |
---|
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::70 | Struttura di protezione | IP67 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 2.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura corpo principale
Ambiente
Tipo di profilo a pressore
Leva a rotella
Profilo leva
Tipi di profilo asta
Tipo di contatto
Tipi di punto di contatto
Tensione di esercizio nominale(V)
Specifiche terminale
Metodo di montaggio
Tipo
Profilo rilevatore
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Dettagli elemento rilevatore
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento, OF(N▪m)
Misura condotto
Tipo dettagli
Diametro esterno
Direzione di funzionamento
Tipo rotella
Formato contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali