Codice articolo del costruttore: D4N-2B22
Marca: OMRON
Prezzo: 28.74 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Profilo rilevatore: Tipo di leva a rotella (rotazione)
Misura corpo principale: Misura piccola
Ambiente: Standard
Tipo di profilo a pressore: -
Leva a rotella: Standard
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D4N-2B22
Codice componente
|
---|
D4N-2B22 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Misura corpo principale | Ambiente | Tipo di profilo a pressore | Leva a rotella | Profilo leva | Tipi di profilo asta | Acquisizione dell'approvazione standard | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Tipo di contatto | Tipi di punto di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Tensione di esercizio nominale (V) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Coppia necessaria per il funzionamento, OF (N▪m) | Misura condotto | Specifiche terminale | Tipo dettagli | Diametro esterno | Metodo di montaggio | Direzione di funzionamento | Tipo rotella | Formato contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.74 € | 1 | 6 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Standard | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 125VCC / 250VCC | 31 | 45 | 82.5 | 26 | Leva a rotella | - | - | - | G1/2 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in resina R26 | 2NC |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::70 | Struttura di protezione | IP67 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 2.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura corpo principale
Ambiente
Tipo di profilo a pressore
Profilo leva
Tipi di profilo asta
Tipo di contatto
Tipi di punto di contatto
Tensione di esercizio nominale(V)
Specifiche terminale
Metodo di montaggio
Tipo
Profilo rilevatore
Leva a rotella
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Dettagli elemento rilevatore
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento, OF(N▪m)
Misura condotto
Tipo dettagli
Diametro esterno
Direzione di funzionamento
Tipo rotella
Formato contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali