Codice articolo del costruttore: D4N-1A2H
Marca: OMRON
Prezzo: 35.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Profilo rilevatore: Tipo di leva a rotella (rotazione)
Misura corpo principale: Misura piccola
Ambiente: Standard
Tipo di profilo a pressore: -
Leva a rotella: Leve a rotelle variabili
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D4N-1A2H
Codice componente
|
---|
D4N-1A2H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Misura corpo principale | Ambiente | Tipo di profilo a pressore | Leva a rotella | Profilo leva | Tipi di profilo asta | Acquisizione dell'approvazione standard | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Tipo di contatto | Tipi di punto di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Tensione di esercizio nominale (V) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Coppia necessaria per il funzionamento, OF (N▪m) | Misura condotto | Specifiche terminale | Tipo dettagli | Diametro esterno | Metodo di montaggio | Direzione di funzionamento | Tipo rotella | Formato contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.00 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Leve a rotelle variabili | - | - | TUV / UL / GB(CCC) / EN | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 125VCC / 250VCC | 31 | 48.2 | 82.5 | 32-66 | Leva a rotella variabile | - | - | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ50×8 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in gomma, blocco in schiuma | 1NC/1NA |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::70 | Struttura di protezione | IP67 | Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 2.5 |
Si trova sulla pagina di Compatto Di sicurezza / Interruttore d'arresto (D4N), il codice articolo è il seguente: D4N-1A2H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D4N-1A2H.
Configura
Proprietà di base
Misura corpo principale
Ambiente
Tipo di profilo a pressore
Profilo leva
Tipi di profilo asta
Tipo di contatto
Tipi di punto di contatto
Tensione di esercizio nominale(V)
Specifiche terminale
Metodo di montaggio
Tipo
Profilo rilevatore
Leva a rotella
Forza necessario per lato pressione, O.F.(N)
Dettagli elemento rilevatore
Movimento dopo operazione OT(mm)
Posizione di funzionamento OP(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento, OF(N▪m)
Misura condotto
Tipo dettagli
Diametro esterno
Direzione di funzionamento
Tipo rotella
Formato contatto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D4N-1122 |
D4N-112G |
D4N-1172 |
D4N-1A31 |
D4N-1A32 |
D4N-1A62 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Profilo rilevatore | Misura corpo principale | Ambiente | Tipo di profilo a pressore | Leva a rotella | Profilo leva | Tipi di profilo asta | Acquisizione dell'approvazione standard | Forza necessario per lato pressione, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Angolo di commutazione, P.T. (gradi) | Corsa T.T max (mm) | Angolo T.T max (gradi) | Tipo di contatto | Tipi di punto di contatto | Durata meccanica (x10K volte) | Tensione di esercizio nominale (V) | Profilo esterno corpo principale, larghezza W (mm) | Profilo esterno corpo principale, altezza H (mm) | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L (mm) | Lunghezza leva R (mm) | Dettagli elemento rilevatore | Movimento dopo operazione OT (mm) | Posizione di funzionamento OP (mm) | Coppia necessaria per il funzionamento, OF (N▪m) | Misura condotto | Specifiche terminale | Tipo dettagli | Diametro esterno | Metodo di montaggio | Direzione di funzionamento | Tipo rotella | Formato contatto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Standard | - | - | EN / GB(CCC) / TUV / UL | 5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 250VCC / 125VCC | 31 | 45 | 82.5 | 26 | Leva a rotella | - | - | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in resina R26 | 1NC/1NA | ||
28.50 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Leve a rotelle variabili | - | - | EN / GB(CCC) / TUV / UL | 4.5 | - | 18-27 | - | 80 | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 250VCC / 125VCC | 31 | 45 | 82.5 | 20-66 | Leva a rotella variabile | - | - | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ17.5×6,8 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Leva in metallo / rotella in resina, blocco in schiuma | 1NC/1NA | ||
29.47 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Blocco leva a forcella | [Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionale | - | EN / GB(CCC) / TUV / UL | 5 | 4 | - | 9 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 250VCC / 125VCC | 31 | 31.5 | 64 | 19 | Leva a braccio con rotella a funzionamento bidirezionale (funzionamento verticale) | 5 | 27±0,8 | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ12.5 × 5 | Montaggio anteriore | Azione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotella in resina R19 | 1NC/1NA | ||
24.90 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Stantuffo superiore] Superiore, pressore | - | - | - | EN / GB(CCC) / TUV / UL | 6.5 | 2 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 250VCC / 125VCC | 31 | 31.5 | 73.2 | - | Con pressore superiore (pressore in resina) | 4 | 18,2±0,5 | 0 | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ6 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | - | 1NC/1NA | ||
25.18 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | Misura piccola | Standard | [Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle | - | - | - | EN / GB(CCC) / TUV / UL | 6.5 | 2.8 | - | 6 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 250VCC / 125VCC | 31 | 31.5 | 83.6 | - | Pressore a rotella (rotella in resina) | 4 | 28,2±0,8 | 0 | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ9.5×5 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotelle in plastica | 1NC/1NA | ||
34.05 € | 1 | 7 giorni | Tipo di leva a rotella (rotazione) | Misura piccola | Standard | - | Blocco leva a forcella | [Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionale | - | EN / GB(CCC) / TUV / UL | 5 | 4 | - | 9 | - | Doppia interruzione a 2 circuiti | - | 1500 | 250VCC / 125VCC | 31 | 31.5 | 64 | 20 | Leva a braccio con rotella a funzionamento bidirezionale (funzionamento orizzontale) | 5 | 37±0,8 | - | Pg13.5 | - | Profilo a 1 condotto, serie a 2 contatti | φ12.5 × 5 | Montaggio anteriore | Azione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa) | Rotella in resina R20 | 1NC/1NA |