Compatto Di sicurezza / Interruttore d'arresto (D4N) (Codici componente - Download CAD)

Compatto Di sicurezza / Interruttore d'arresto (D4N)

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: D4N-1A31

Marca: OMRON

Prezzo: 24.90

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Profilo rilevatore: Con pressore

Misura corpo principale: Misura piccola

Ambiente: Standard

Tipo di profilo a pressore: [Stantuffo superiore] Superiore, pressore

Leva a rotella: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D4N-1A31

Codice componente
D4N-1A31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Misura corpo principale Ambiente Tipo di profilo a pressore Leva a rotella Profilo leva Tipi di profilo asta Acquisizione dell'approvazione standard Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Angolo di commutazione, P.T.
(gradi)
Corsa T.T max
(mm)
Angolo T.T max
(gradi)
Tipo di contatto Tipi di punto di contatto Durata meccanica
(x10K volte)
Tensione di esercizio nominale
(V)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza leva R
(mm)
Dettagli elemento rilevatore Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento, OF
(N▪m)
Misura condotto Specifiche terminale Tipo dettagli Diametro esterno Metodo di montaggio Direzione di funzionamento Tipo rotella Formato contatto

24.90 €

1 7 giorni Con pressoreMisura piccolaStandard[Stantuffo superiore] Superiore, pressore---TUV / UL / GB(CCC) / EN6.52-6-Doppia interruzione a 2 circuiti-1500125VCC / 250VCC3131.573.2-Con pressore superiore (pressore in resina)418,2±0,50Pg13.5-Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ6Montaggio anterioreAzione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)-1NC/1NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::70 Struttura di protezione IP67 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 30
Corrente nominale(A) 2.5

Si trova sulla pagina di Compatto Di sicurezza / Interruttore d'arresto (D4N), il codice articolo è il seguente: D4N-1A31.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D4N-1A31.

Tipologia prodotto

Codice componente
D4N-112G
D4N-1172
D4N-1A2H
D4N-1A32
D4N-1A62
D4N-1B32
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Misura corpo principale Ambiente Tipo di profilo a pressore Leva a rotella Profilo leva Tipi di profilo asta Acquisizione dell'approvazione standard Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Angolo di commutazione, P.T.
(gradi)
Corsa T.T max
(mm)
Angolo T.T max
(gradi)
Tipo di contatto Tipi di punto di contatto Durata meccanica
(x10K volte)
Tensione di esercizio nominale
(V)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza leva R
(mm)
Dettagli elemento rilevatore Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento, OF
(N▪m)
Misura condotto Specifiche terminale Tipo dettagli Diametro esterno Metodo di montaggio Direzione di funzionamento Tipo rotella Formato contatto

28.50 €

1 7 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)Misura piccolaStandard-Leve a rotelle variabili--EN / GB(CCC) / TUV / UL4.5-18-27-80Doppia interruzione a 2 circuiti-1500250VCC / 125VCC314582.520-66Leva a rotella variabile---Pg13.5-Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ17.5×6,8Montaggio anterioreAzione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)Leva in metallo / rotella in resina, blocco in schiuma1NC/1NA

29.47 €

1 7 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)Misura piccolaStandard-Blocco leva a forcella[Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionale-EN / GB(CCC) / TUV / UL54-9-Doppia interruzione a 2 circuiti-1500250VCC / 125VCC3131.56419Leva a braccio con rotella a funzionamento bidirezionale (funzionamento verticale)527±0,8-Pg13.5-Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ12.5 × 5Montaggio anterioreAzione a scatto (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)Rotella in resina R191NC/1NA

35.00 €

1 7 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)Misura piccolaStandard-Leve a rotelle variabili--EN / GB(CCC) / TUV / UL4.5-18-27-80Doppia interruzione a 2 circuiti-1500250VCC / 125VCC3148.282.532-66Leva a rotella variabile---Pg13.5-Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ50×8Montaggio anterioreAzione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)Leva in metallo / rotella in gomma, blocco in schiuma1NC/1NA

25.18 €

1 7 giorni Con pressoreMisura piccolaStandard[Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle---EN / GB(CCC) / TUV / UL6.52.8-6-Doppia interruzione a 2 circuiti-1500250VCC / 125VCC3131.583.6-Pressore a rotella (rotella in resina)428,2±0,80Pg13.5-Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ9.5×5Montaggio anterioreAzione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)Rotelle in plastica1NC/1NA

34.05 €

1 7 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)Misura piccolaStandard-Blocco leva a forcella[Leva a braccio con rotella] Leva a braccio con rotella e guarnizione a funzionamento unidirezionale-EN / GB(CCC) / TUV / UL54-9-Doppia interruzione a 2 circuiti-1500250VCC / 125VCC3131.56420Leva a braccio con rotella a funzionamento bidirezionale (funzionamento orizzontale)537±0,8-Pg13.5-Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ12.5 × 5Montaggio anterioreAzione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)Rotella in resina R201NC/1NA

33.42 €

1 7 giorni Con pressoreMisura piccolaStandard[Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle---EN / GB(CCC) / TUV / UL6.52-6-Doppia interruzione a 2 circuiti-1500250VCC / 125VCC3131.583.6-Pressore a rotella (rotella in resina)428,2±0,80Pg13.5-Profilo a 1 condotto, serie a 2 contattiφ9.5×5Montaggio anterioreAzione lenta (operazione di apertura diretta del circuito inclusa)Rotelle in plastica2NC

Supporto tecnico