• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Interruttori compatti con limitazione di sicurezza con azzeramento a pressione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D4N-1A31R
D4N-2ARE
D4N-2B32R
D4N-2B62R
D4N-4A2GR
D4N-4A31R
D4N-4A32R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Leva a rotella Profilo leva Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Acquisizione dell'approvazione standard Struttura di protezione Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Angolo di commutazione, P.T.
(gradi)
Corsa T.T max
(mm)
Angolo T.T max
(gradi)
Tipi di punto di contatto Durata meccanica
(x10K volte)
Frequenza di esercizio della macchina
(volte/min. o inf.)
Tensione di esercizio nominale
(V)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza leva R
(mm)
Dettagli elemento rilevatore Luce display Posizione di funzionamento OP
(mm)
Misura condotto Tipo dettagli Diametro esterno Metodo di montaggio Direzione di funzionamento Tipo rotella Formato contatto Chiavetta di rilascio Sistema blocco / rilascio

33.15 €

4 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Pressori montati su pannello---30~70UL / GB(CCC) / ENIP67159-6--10030125VCC / 250VCC88.530.595-Pressore in resina φ6CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)34±0,5M20Corpo principaleφ6Montaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plasticaAzione lenta-2NC+1NC/1NAChiavetta tipo generico (resina)Blocco solenoide 24VCC / schema di rilascio meccanico

38.61 €

4 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)-Blocco leva a forcella--30~70UL / GB(CCC) / ENIP67-----Rivetto100030125VCC / 250VCC / CA100/125V / CA240/250V313064----G1/2Profilo a 1 condotto-Montaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica--1NC/1NA--

32.09 €

4 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Superiore, pressore---30~70UL / GB(CCC) / ENIP67159-6--10030125VCC / 250VCC88.530.595-Rotella in resina φ9.5 × 5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)44,4±0,8M20Corpo principaleφ9.5×5Montaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plasticaAzione lentaRotelle in plastica2NC/1NA+1NC/1NAChiavetta tipo generico (resina)Blocco meccanico / rilascio solenoide 24VCC

32.09 €

4 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Pressori montati su pannelloStandardRotella monodirezionale orizzontale-30~70UL / GB(CCC) / ENIP67159-9--10030125VCC / 250VCC88.530.595-Rotella in resina φ12.5 × 5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)53±0,8M20Corpo principaleφ12.5 × 5Montaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plasticaAzione lentaRotelle in plastica2NC/1NA+1NC/1NAChiavetta tipo generico (resina)Blocco solenoide 24VCC / schema di rilascio meccanico

33.15 €

4 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Pressori montati su pannelloLeve a rotelle variabili--30~70UL / GB(CCC) / ENIP6715918-27-80-10030125VCC / 250VCC88.530.59520-66Leva in metallo φ17.5 × 6.8, rotella in resina R20-66CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)-M20Corpo principaleφ17.5×6,8Montaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plasticaAzione lentaRotella in resina, blocco in schiuma2NC/1NA+2NCChiavetta tipo generico (resina)Blocco solenoide 24VCC / schema di rilascio meccanico

32.09 €

4 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Superiore, pressore---30~70UL / GB(CCC) / ENIP67-2-6--10030125VCC / 250VCC313664-Pressore in resina φ6-34±0,5M20Profilo a 1 condottoφ6Montaggio anterioreAzione lenta-1NC/1NA--

32.09 €

4 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle---30~70UL / GB(CCC) / ENIP67-2-6--10030125VCC / 250VCC313664-Rotella in resina φ9.5 × 5-44,4±0,8M20Profilo a 1 condottoφ9.5×5Montaggio anterioreAzione lentaRotelle in plastica1NC/1NA--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Standard Ambiente Standard / Resistenza al freddo Tipo di contatto Isolamento reciproco a due direzioni
Corrente nominale(A) 2.5 Specifiche terminale Terminale di massa non incluso

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico