Finecorsa di sicurezza per porte con chiave di blocco [D4NL]

Finecorsa di sicurezza per porte con chiave di blocco [D4NL]
  • In Offerta
Costruito con materiali non inquinanti per rispettare l'ambiente
• Per ridurre l'impatto ambientale, i materiali con cui è co[1]struito non contengono inquinanti quali piombo o cadmio.
• Disponibili in 2 versioni: a 4 o 5 contatti.
• Forza di estrazione della chiave operativa di 1.300 N min.
• Utilizzabili per commutare carichi nominali o microcarichi.
• Disponibili anche con passacavo M20.
• Grado di protezione IP67.
• Chiave operativa compatibile con D4DS, D4NS e D4GL.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D4NL-1AFA-B
D4NL-1BFA-B
D4NL-1CFA-B
D4NL-1DFA-B
D4NL-2AFA-B4
D4NL-2BFA-B
D4NL-2BFG-B
D4NL-2DFG-B
D4NL-2HFG-B
D4NL-4AFG-B
D4NL-4CFA-B
D4NL-4CFG-B
D4NL-4GFG-B
D4NL-4HFA-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di profilo a pressore Acquisizione dell'approvazione standard Tensione di esercizio nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Luce display Misura condotto Tipo dettagli Metodo di montaggio Formato contatto Chiavetta di rilascio Sistema blocco / rilascio Grado di protezione (NEMA) Esecuzione del collegamento elettrico Materiale del corpo Forma della scatola Con indicatore di stato Numero contatti di commutazione Numero contatti normalmente chiusi (NC) Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V
(A)
Numero contatti normalmente aperti (NA) Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V
(A)
Numero di contatti ausiliari di sicurezza Esecuzione dell'organo di comando Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V
(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V
(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V
(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V
(A)
Tipo di meccanismo di ritenuta Con sblocco d'emergenza Forza di chiusura
(N)
Tensione di alimentazione pilota nominale attuatore a solenoide in DC
(V)
Adatto per funzioni di sicurezza

194.60 €

1 6 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)Pg13.5Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica1NC/1NA+1NC/1NAChiavetta tipo generico (resina)Blocco meccanico / rilascio solenoide 24VCC---------------------

194.60 €

1 6 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)Pg13.5Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica1NC/1NA+2NCChiavetta tipo generico (resina)Blocco meccanico / rilascio solenoide 24VCC---------------------

194.60 €

1 6 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)Pg13.5Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica2NC+1NC/1NAChiavetta tipo generico (resina)Blocco meccanico / rilascio solenoide 24VCC---------------------

183.60 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)Pg13.5Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica2NC+2NCChiavetta tipo generico (resina)Blocco meccanico / rilascio solenoide 24VCC---------------------

217.80 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)G1/2Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica1NC/1NA+1NC/1NAChiavetta di rilascio speciale (resina)Blocco meccanico / rilascio solenoide 24VCC---------------------

201.30 €

1 6 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)G1/2Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica1NC/1NA+2NCChiavetta tipo generico (resina)Blocco meccanico / rilascio solenoide 24VCC---------------------

205.50 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Pressori montati su pannelloTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5Solenoide 24VCC (LED arancione) CA / CC10 - 115VG1/2Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica1NC/1NA+2NCChiavetta tipo generico (resina)Blocco solenoide 24VCC / schema di rilascio meccanico---------------------

205.50 €

129.47 €

1 Stesso giorno

Stock

[Stantuffo superiore] Pressori montati su pannelloTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)G1/2Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica2NC/2NCChiavetta tipo generico (resina)Blocco solenoide 24VCC / schema di rilascio meccanico---------------------

205.50 €

1 6 giorni [Stantuffo superiore] Pressori montati su pannelloTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)G1/2Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica3NC+2NCChiavetta tipo generico (resina)Blocco solenoide 24VCC / schema di rilascio meccanico---------------------

194.60 €

1 7 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)M20Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica1NC/1NA+1NC/1NAChiavetta tipo generico (resina)Blocco solenoide 24VCC / schema di rilascio meccanico---------------------

207.00 €

1 5 giorni [Stantuffo superiore] Pressori montati su pannelloTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)M20Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica2NC+1NC/1NAChiavetta tipo generico (resina)Blocco meccanico / rilascio solenoide 24VCC---------------------

207.00 €

1 6 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)M20Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica2NC+1NC/1NAChiavetta tipo generico (resina)Blocco solenoide 24VCC / schema di rilascio meccanico---------------------

202.30 €

1 3 giorni -TUV / UL / GB(CCC) / CSA / EN--35.5-------AltroInserimento cavo metricoAltroForma costruttiva specialevero040100Organo di comando lento300,270Principio della corrente di lavorovero130020,4 - 26,4vero

202.30 €

1 6 giorni [Stantuffo superiore] Superiore, pressoreTUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN125VCC / 250VCC2.530.5CA/CC10 - Comando 115V (LED arancione)M20Corpo principaleMontaggio a 4 direzioni supportato (direzione anteriore alla spedizione) / in plastica3NC+2NCChiavetta tipo generico (resina)Blocco meccanico / rilascio solenoide 24VCC---------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore Con pressore Misura corpo principale Misura piccola Ambiente Standard
Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::55 Struttura di protezione IP67 Forza necessario per lato pressione, O.F.(N) 15
Movimento per commutazione, P.T.(mm) 9 Tipo di contatto Isolamento reciproco a due direzioni Durata meccanica(x10K volte) 100
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 30 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 88.5 Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) 95

Supporto tecnico