Interruttori con limitazione di sicurezza

Interruttori con limitazione di sicurezza
Robust safety limit switch with metallic housing. Direct opening mechanism in both of slow action type, and snap action type

[Features]
· Direct opening mechanism (only at NC contact side) to separate contact at the time of fault in contact welding.
· Safety of lever setting is achieved by using operation position display board and mechanism by which lever is interlocked.
· Proper operation zone display mechanism is also available.
· Moreover, changing of direction of lateral movement is also by one-touch.
· Improvement in sealing property by strengthening the seal structure of head part (meets TÜ V: IECIP67, UL: NEMA3, 4, 4X, 6P,13).
· Wide available temperature range of - 40 to +80°C.
· Approved by UL, CSA, EN(TÜV), CCC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D4B-2A11N
D4B-2A15N
D4B-2A16N
D4B-2A71N
D4B-2115N
D4B-2116N
D4B-2170N
D4B-2171N
D4B-2511N
D4B-4111N
D4B-4116N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tipo di profilo a pressore Leva a rotella Profilo leva Forza necessario per lato pressione, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Angolo di commutazione, P.T.
(gradi)
Corsa T.T max
(mm)
Angolo T.T max
(gradi)
Tipo di contatto Durata meccanica
(x10K volte)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)
Lunghezza leva R
(mm)
Dettagli elemento rilevatore Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Misura condotto Diametro esterno Direzione di funzionamento Tipo rotella Formato contatto

112.70 €

1 6 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)-Standard-9.41-21±3°-75Isolamento reciproco a due direzioni100099.531.5---G1/2(PF1/2)φ17.5×6,6Azione lentaRotelle in plastica2NC

114.10 €

1 6 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)-Standard-9.41-21±3°-75Isolamento reciproco a due direzioni100099.531.5---G1/2(PF1/2)φ17.5×7Azione lentaRotella in acciaio inox2NC

92.16 €

1 6 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)-Leve a rotelle variabili-9.41-21±3°-75Isolamento reciproco a due direzioni100099.525-89---G1/2(PF1/2)φ19×7Azione lentaRotelle in plastica2NC

98.35 €

1 7 giorni Con pressore[Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle-Rotella monodirezionale orizzontale18.632-7-Isolamento reciproco a due direzioni100097-Stainless Steel Sintering Roller 548±1G1/2(PF1/2)φ12.7×4.8Azione lentaRotella sinterizzata in acciaio inox2NC

69.57 €

1 Stesso giorno

Stock

Tipo di leva a rotella (rotazione)-Standard-9.41-21±3°-75Doppia interruzione a 2 circuiti300099.531.5---G1/2(PF1/2)φ17.5×7A scattoRotella in acciaio inox1NC/1NA

47.88 €

1 Stesso giorno

Stock

Tipo di leva a rotella (rotazione)-Leve a rotelle variabili-9.41-21±3°-75Doppia interruzione a 2 circuiti300099.525-89---G1/2(PF1/2)φ19×7A scattoRotelle in plastica1NC/1NA

57.60 €

1 7 giorni Con pressore[Stantuffo superiore] Superiore, pressore--18.632-7-Doppia interruzione a 2 circuiti300097-Pressore in acciaio inox535±1G1/2(PF1/2)φ9.2A scatto-1NC/1NA

45.24 €

1 Stesso giorno

Stock

Con pressore[Pressore a rullo] Superiore, pressore a rotelle-Rotella monodirezionale orizzontale18.632-7-Doppia interruzione a 2 circuiti300097-Stainless Steel Sintering Roller 548±1G1/2(PF1/2)φ12.7×4.8A scattoRotella sinterizzata in acciaio inox1NC/1NA

112.70 €

1 6 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)-Standard-9.41-21±3°-75Isolamento reciproco a due direzioni100099.531.5---G1/2(PF1/2)φ17.5×6,6Azione lentaRotelle in plastica1NC/1NA

71.70 €

10 7 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)-Standard-9.41-21±3°-75Doppia interruzione a 2 circuiti300099.531.5---M20φ17.5×6,6A scattoRotelle in plastica1NC/1NA

74.15 €

10 7 giorni Tipo di leva a rotella (rotazione)-Leve a rotelle variabili-9.41-21±3°-75Doppia interruzione a 2 circuiti300099.525-89---M20φ19×7A scattoRotelle in plastica1NC/1NA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura corpo principale Standard Ambiente Standard / Resistenza al freddo Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::80
Acquisizione dell'approvazione standard TUV / UL / GB(CCC) / CQC / CSA / EN Struttura di protezione IP67 Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 120
Tensione di esercizio nominale(V) DC30V o inferiore / 125VCC / 250VCC / 100–125V AC / 240–250V AC / Sup. a 300V AC Corrente nominale(A) 10 Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) 40
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) 43 Specifiche cavo - Luce display -
Coppia necessaria per il funzionamento, OF(N▪m) - Materiale gomma (raschietto) - Forma scatola -
Specifiche terminale Terminale di massa incluso Tipo dettagli Profilo a 1 condotto Metodo di montaggio Montaggio superficie anteriore

Supporto tecnico