Interruttori di base sigillati Sub-Miniature

Interruttori di base sigillati Sub-Miniature
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Seal type (IP67 compliant: except terminal part) with ultra compact size.
· Stable sealing is ensured by using epoxy resin.
· Possible to use at watery places and dusty places.
· Compliant to the applications requiring environmental resistance such as automobiles, automatic vending machine, refrigerator, ice-maker, bathroom equipment, water heater, air-conditioner, and industrial machinery.
· Also supports UL, CSA, VDE acquired safety standard products

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D2SW-01H
D2SW-01L1H
D2SW-01L2H
D2SW-01L2M
D2SW-01L3H
D2SW-01L3M
D2SW-01M
D2SW-3H
D2SW-3L1H
D2SW-3L1M
D2SW-3L2H
D2SW-3L2M
D2SW-3L3H
D2SW-3L3M
D2SW-3M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo rilevatore Tensione nominale di esercizio AC
(V)
Profilo leva Tipo di profilo a pressore Forza richiesta su lato di spinta, O.F.
(N)
Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Tipi di punto di contatto Materiale contatto Corrente nominale
(A)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Coppia necessaria per il funzionamento
(mN/m)
Attuatore Specifiche terminale Lunghezza conduttore
(m)
Movimento dopo operazione OT
(mm)
Posizione di funzionamento OP
(mm)
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)
(N)

3.42 €

1 5 giorni Con pressore125-Stantuffo superiore~20.6[Traversa] TraversaLega d'oro0.16.419.81770Pulsante a pernoTerminale a saldare-0.58,4±0,31.77

3.38 €

1.59 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125Leva con cerniera-Fino a 1-[Traversa] TraversaLega d'oro0.15.9-590Leva a cernieraTerminale a saldare-1.08,8±0,80.59

3.69 €

1.73 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125Leva con rotella-Fino a 1-[Traversa] TraversaLega d'oro0.15.9-590Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare-1.014,5±0,80.59

5.59 €

2.63 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125Leva con rotella-Fino a 1-[Traversa] TraversaLega d'oro0.15.9-590Cerniera/rotella/levaCavo conduttore0.31.014,5±0,80.59

3.73 €

1 5 giorni Profilo leva (a pressione)125Leva con rotella-Fino a 1-[Traversa] TraversaLega d'oro0.15.9-590Leva con cerniera simulataTerminale a saldare-1.010,7±0,80.59

5.29 €

2.49 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125Leva con rotella-Fino a 1-[Traversa] TraversaLega d'oro0.15.9-590Leva con cerniera simulataCavo conduttore0.31.010,7±0,80.59

5.60 €

1 Disponibile 6 giorni Con pressore125-Stantuffo superiore~20.6[Traversa] TraversaLega d'oro0.16.419.81770Pulsante a pernoCavo conduttore0.30.58,4±0,31.77

2.72 €

1 5 giorni Con pressore125 ~ 250-Stantuffo superiore~20.6RivettoArgento puro36.419.81770Pulsante a pernoTerminale a saldare-0.58,4±0,31.77

2.96 €

1 6 giorni Profilo leva (a pressione)125 ~ 250Leva con cerniera-Fino a 1-RivettoArgento puro35.9-590Leva a cernieraTerminale a saldare-1.08,8±0,80.59

4.57 €

2.15 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125 ~ 250Leva con cerniera-Fino a 1-RivettoArgento puro35.9-590Leva a cernieraCavo conduttore0.31.08,8±0,80.59

16.03 €

1 7 giorni Profilo leva (a pressione)125 ~ 250Leva con rotella-Fino a 1-RivettoArgento puro35.9-590Cerniera/rotella/levaTerminale a saldare-1.014,5±0,80.59

17.51 €

13.83 €

1 Stesso giorno

Stock

Profilo leva (a pressione)125 ~ 250Leva con rotella-Fino a 1-RivettoArgento puro35.9-590Cerniera/rotella/levaCavo conduttore0.31.014,5±0,80.59

2.96 €

1 6 giorni Profilo leva (a pressione)125 ~ 250Leva con rotella-Fino a 1-RivettoArgento puro35.9-590Leva con cerniera simulataTerminale a saldare-1.010,7±0,80.59

4.95 €

1 5 giorni Profilo leva (a pressione)125 ~ 250Leva con rotella-Fino a 1-RivettoArgento puro35.9-590Leva con cerniera simulataCavo conduttore0.31.010,7±0,80.59

4.76 €

1 5 giorni Con pressore125 ~ 250-Stantuffo superiore~20.6RivettoArgento puro36.419.81770Pulsante a pernoCavo conduttore0.30.58,4±0,31.77

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tensione nominale di esercizio DC(V) 30 Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::85 Acquisizione dell'approvazione standard UL / CSA
Struttura di protezione IP67 Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro Durata meccanica(x10K volte) 500
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) 300 Tipo corrente - Direzione di rotazione attuatore -
Movimento in esercizio, PT(°) - Posizione di montaggio leva - Formato standard -
Direzione involucro conduttore - Lunghezza cavo(m) - Spaziatura contatti(mm) 0.5
Configurazioni contatti 1c Formato di montaggio Montaggio a vite Tipo dettagli -

Supporto tecnico