• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Interruttori basici generali

Interruttori basici generali
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Best-selling basic switch boasting high precision and wide variety.
· A large breaking capacity of 15A with high accuracy (repeat accuracy is good).
· Basic type of micro switch, and wide variety such as standard type, split contact type, maintenance contact type according to the application.
· Series for ultra small load also in standard type.
· Mold terminal type and drip-proof terminal protective cover with drip-proof property are also available by protecting the terminal part safely.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Z-15EQ21-B

Codice componente
Z-15EQ21-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Struttura di protezione Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Durata meccanica
(x10K volte)
Frequenza di esercizio della macchina
(volte/min. o inf.)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)

17.61 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

-25~80IP000.83012017.4549.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore Con pressore Tensione nominale di esercizio AC(V) 125 / 250 Tensione nominale di esercizio DC(V) 8 / 14 / 30 / 125 / 250
Tipo di profilo a pressore Pressore a rullo Acquisizione dell'approvazione standard UL / CSA Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N) ~8
Tipo di contatto Polo singolo a doppio tiro Corrente nominale(A) 15 Tipo corrente CA/CC
Direzione di rotazione attuatore - Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m) 61300~78500 Movimento in esercizio, PT(°) -
Attuatore Pulsante a rotelle incrociate (φ12.7 × 4.8 / Rotella in acciaio inox) Specifiche terminale Terminale con morsetto a vite/a saldare (M4) Posizione di montaggio leva -
Formato standard - Direzione involucro conduttore - Lunghezza conduttore(m) -
Movimento dopo operazione OT(mm) 3.58 Posizione di funzionamento OP(mm) 33,4±1,2 Lunghezza cavo(m) -
Spaziatura contatti(mm) 1.8 Configurazioni contatti - Formato di montaggio Montaggio a pannello
Tipo dettagli Standard Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N) 6.13~7.85

Si trova sulla pagina di Interruttori basici generali, il codice articolo è il seguente: Z-15EQ21-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto Z-15EQ21-B.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico