Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
X-10G-B |
X-10GM-B |
X-10GQ21-B |
X-10GQ22-B |
X-10GW2-B |
X-10GW22-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo rilevatore | Profilo leva | Tipo di profilo a pressore | Struttura di protezione | Forza richiesta su lato di spinta, O.F. (N) | Movimento per commutazione, P.T. (mm) | Attuatore | Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.65 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | - | Stantuffo superiore | - | Fino a 5 | 0.9 | Pulsante a perno | 5.00 | ||
73.80 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | Leva con cerniera | - | IP00 | Fino a 3 | - | Leva con cerniera di retroazione | 2.16 | ||
22.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Con pressore | - | Pressore a rullo | IP00 | Fino a 5 | 0.9 | Pulsante per montaggio su pannello a rotelle incrociate | 5.00 | |
94.85 € | 1 | 7 giorni | Con pressore | - | Pressore a rullo | IP00 | Fino a 5 | 0.9 | Pulsante a rotella per montaggio su pannello | 5.00 | ||
56.65 € 44.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Profilo leva (a pressione) | Leva con rotella | - | IP00 | ~2 | - | Cerniera/rotella/leva | 1.42 | ||
81.15 € | 1 | 7 giorni | Profilo leva (a pressione) | Leva con rotella | - | IP00 | Fino a 3 | - | Leva a cerniera corta con rotella | 2.16 |
Loading...
Tensione nominale di esercizio DC(V) | 125 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25::80 | Materiale corpo principale | Resina termoindurita |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di contatto | Polo singolo a doppio tiro | Materiale contatto | Argento puro | Durata meccanica(x10K volte) | 100 |
Frequenza di esercizio della macchina(volte/min. o inf.) | 240 | Corrente nominale(A) | 10 | Profilo esterno corpo principale, larghezza W(mm) | 17.45 |
Profilo esterno corpo principale, altezza H(mm) | 24.2 | Profilo esterno corpo principale, lunghezza L(mm) | 49.2 | Tipo corrente | DC |
Specifiche terminale | Terminale con morsetto a vite (rondella a denti interni) |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo rilevatore
Profilo leva
Tipo di profilo a pressore
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N)
Attuatore
Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali