Campanelli (per porta) (1ZAP2)

Campanelli (per porta) (1ZAP2)

[Features]
· Long service type door switch by using micro switch.
· It is helpful for safety, to prevent accidents by fitting it to the opening and closing part such as door of electrical equipment, machines and devices beforehand.
· Basic switch is used in built-in switch and hence large opening and closing capacity with long service life

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1ZAP2

Codice componente
1ZAP2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Struttura di protezione Movimento per commutazione, P.T.
(mm)
Durata meccanica
(x10K volte)
Frequenza di esercizio della macchina
(volte/min. o inf.)
Profilo esterno corpo principale, larghezza W
(mm)
Profilo esterno corpo principale, altezza H
(mm)
Profilo esterno corpo principale, lunghezza L
(mm)

17.44 €

4 giorni -25~80IP004.710-19.534.979.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo rilevatore Profilo leva (a pressione) Tensione nominale di esercizio AC(V) 125 / 250 Profilo leva Leva con cerniera
Forza richiesta su lato di spinta, O.F.(N) Più di 10 Tipo di contatto Polo singolo normalmente aperto Corrente nominale(A) 15
Tipo corrente - Direzione di rotazione attuatore - Coppia necessaria per il funzionamento(mN/m) 2160
Movimento in esercizio, PT(°) - Attuatore - Specifiche terminale -
Posizione di montaggio leva - Formato standard - Direzione involucro conduttore -
Lunghezza conduttore(m) - Movimento dopo operazione OT(mm) 3.2 Posizione di funzionamento OP(mm) -
Lunghezza cavo(m) - Spaziatura contatti(mm) - Configurazioni contatti -
Formato di montaggio - Tipo dettagli - Forza richiesta per lato di spinta, O.F. (valori numerici dettagliati)(N) 21.6

Si trova sulla pagina di Campanelli (per porta) (1ZAP2), il codice articolo è il seguente: 1ZAP2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1ZAP2.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico