Termistore E52 Sensore temperatura compatibile termistore filo a piombo modello a uscita diretta con flangia

Termistore E52 Sensore temperatura compatibile termistore filo a piombo modello a uscita diretta con flangia
  • Sconto volumi elevati
An element compatible thermistor. A lead out straight type, lead out straight type with screw, and lead out straight type with flange are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E52-THE6F 0-100゚C 1M
WCAG-N 4M
WCAG-N 8M
WCAH-N 4M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Termocoppia Ambiente d'esercizio Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Materiale isolante conduttore Lunghezza conduttore F
(m)
Codice colore

54.89 €

1 6 giorni Termistore--0~100--Nero

26.61 €

1 Disponibile 10 giorni TermocoppiaKImpermeabile-20~70Vinile4Blu

53.25 €

1 6 giorni TermocoppiaKImpermeabile-20~70Vinile8Blu

28.98 €

1 6 giorni TermocoppiaKTermoresistenza0~150Vetro termoresistente4Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Oggetto di misurazione Temperatura

Supporto tecnico