Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UJR-6.35MS-AW-S
Tipo | Raccordo con guarnizione | Profilo raccordo | Manicotto (Raccordi con guarnizione) | Trattamento superficie | NA |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua / Vapore / Gas che non erode le parti del raccordo | Diam. nominale | 1/4B(8A) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 21.5 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -196 ~450 | Lunghezza L(mm) | 15.2 | Lunghezza saldatura | Tipo corto |
Si trova sulla pagina di Manicotto corto ultracompatto per saldatura automatica, il codice articolo è il seguente: UJR-6.35MS-AW-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UJR-6.35MS-AW-S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali