Giunto a gomito ultracompatto per saldatura automatica

Giunto a gomito ultracompatto per saldatura automatica
Ultra-compact automatic welding elbow manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for.
· Material: SUS316L single melt material · Nominal diameter: 1/4B(8A), 3/8B(10A), 1/2B(15A)
· Applicable fluids: Water, steam, gases non-corrosive to fitting components.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UJL-6.35M-AW-S
UJL-9.52M-AW-S
UJL-12.7M-AW-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. nominale Pressione di esercizio massima
(MPa)
Lunghezza L
(mm)

44.01 €

1 12 giorni 1/4B(8A)21.510.3

52.02 €

1 12 giorni 3/8B(10A)21.511.9

73.19 €

1 12 giorni 1/2B(15A)16.213.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo raccordo Gomito Trattamento superficie NA
Liquido applicabile Acqua / Vapore / Gas che non erode le parti del raccordo Lunghezza saldatura Tipo corto

Supporto tecnico