Contenitore sigillato con valvola a sfera [CTHV]

Contenitore sigillato con valvola a sfera [CTHV]
A large number of Nitto Kinzoku products are available. Safe and reliable manufacturing.

[Features]
· Ideal for subdividing.
· The valve is made of stainless steel and the valve seal of PTFE, giving it excellent chemical resistance.
· The container for the CTHV is airtight and so contents do not spill if moved.
· The nozzle tip is threaded, enabling it to be connected to other items.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CTHV-18
CTHV-21
CTHV-24
CTHV-27
CTHV-30
CTHV-33
CTHV-36
CTHV-43
CTHV-47H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità
(L)
D.I. d
(mm)
Altezza H (H1)
(mm)

311.07 €

1 10 giorni 4180180

284.76 €

1 10 giorni 7210210

345.45 €

1 10 giorni 10240240

406.67 €

1 10 giorni 15270270

386.64 €

1 10 giorni 20300300

446.60 €

1 10 giorni 25330330

503.75 €

1 10 giorni 36360360

590.15 €

1 10 giorni 65430450

695.10 €

1 10 giorni 100470600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serbatoio aperto Agitatori Non disponibile

Supporto tecnico