Giunti a soffietto / vite di serraggio / soffietto: acciaio inox / corpo: alluminio / MB / MIGHTY (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MB-L-19-3X6
MB-L-19-8X8
MB-L-25-4X6
MB-L-25-6X6
MB-L-25-8X12
MB-L-33-7X11
MB-L-33-7X13
MB-L-33-12X16
MB-L-41-8X12
MB-L-41-9X11
MB-L-41-10X20
MB-L-41-11X11
MB-L-41-12X16
MB-L-41-12X19
MB-M-19-3X5
MB-M-19-6X7
MB-M-25-7X7
MB-M-25-7X12
MB-M-25-8X9
MB-M-41-12X14
MB-S-19-3X6
MB-S-25-4X11
MB-S-25-5X9
MB-S-25-8X8
MB-S-25-10X10
MB-S-33-8X8
MB-S-33-9X16
MB-S-33-11X16
MB-S-33-14X14
MB-S-41-10X19
MB-S-41-11X17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(deg)
Momento di inerzia
(kg・m2)

104.27 €

1 Disponibile 13 giorni 101.01–3.00362043.62.50.02–0.20.21.390X10-8

101.74 €

1 Disponibile 13 giorni 101.01–3.00882043.62.50.02–0.20.21.390X10-8

116.23 €

1 Disponibile 13 giorni 103.01–5.00462653.240.02–0.20.21.3370X10-8

113.69 €

1 Disponibile 13 giorni 103.01–5.00662653.240.02–0.20.21.3370X10-8

116.23 €

1 Disponibile 13 giorni 103.01–5.008122653.240.02–0.20.21.3370X10-8

126.54 €

1 Disponibile 13 giorni 105.01–10.007113456.69.40.21–0.400.31.5988X10-8

126.54 €

1 Disponibile 13 giorni 105.01–10.007133456.69.40.21–0.400.31.5988X10-8

126.54 €

1 Disponibile 13 giorni 105.01–10.0012163456.69.40.21–0.400.31.5988X10-8

140.33 €

1 Disponibile 20 giorni 1010.01–20.0081241.070.712.50.41–1.00.41.82477X10-8

140.33 €

1 Disponibile 20 giorni 1010.01–20.0091141.070.712.50.41–1.00.41.82477X10-8

140.33 €

1 Disponibile 20 giorni 1010.01–20.00102041.070.712.50.41–1.00.41.82477X10-8

137.79 €

1 Disponibile 20 giorni 1010.01–20.00111141.070.712.50.41–1.00.41.82477X10-8

140.33 €

1 Disponibile 20 giorni 1010.01–20.00121641.070.712.50.41–1.00.41.82477X10-8

140.33 €

1 Disponibile 20 giorni 1010.01–20.00121941.070.712.50.41–1.00.41.82477X10-8

108.52 €

1 Disponibile 13 giorni 100.05–1.00352045.210.41–1.00.56100X10-8

108.52 €

1 Disponibile 13 giorni 100.05–1.00672045.210.41–1.00.56100X10-8

120.49 €

1 Disponibile 13 giorni 101.01–3.00772654.31.60.41–1.00.56400X10-8

123.04 €

1 Disponibile 13 giorni 101.01–3.007122654.31.60.41–1.00.56400X10-8

123.04 €

1 Disponibile 13 giorni 101.01–3.00892654.31.60.41–1.00.56400X10-8

149.70 €

1 Disponibile 20 giorni 103.01–5.00121441.071.451.1–3.01.282740X10-8

103.44 €

1 Disponibile 13 giorni 101.01–3.0036203120.02–0.20.06290X10-8

113.69 €

1 Disponibile 13 giorni 103.01–5.004112637.53.20.02–0.20.062350X10-8

113.69 €

1 Disponibile 13 giorni 103.01–5.00592637.53.20.02–0.20.062350X10-8

111.15 €

1 Disponibile 13 giorni 103.01–5.00882637.53.20.02–0.20.062350X10-8

111.15 €

1 Disponibile 13 giorni 103.01–5.0010102637.53.20.02–0.20.062350X10-8

118.91 €

1 Disponibile 13 giorni 105.01–10.008834407.50.02–0.20.12.5975X10-8

120.60 €

1 Disponibile 13 giorni 105.01–10.0091634407.50.02–0.20.12.5975X10-8

120.60 €

1 Disponibile 13 giorni 105.01–10.00111634407.50.02–0.20.12.5975X10-8

118.91 €

1 Disponibile 13 giorni 105.01–10.00141434407.50.02–0.20.12.5975X10-8

131.85 €

1 Disponibile 20 giorni 105.01–10.00101941.049.7100.02–0.20.152.52490X10-8

131.85 €

1 Disponibile 20 giorni 105.01–10.00111741.049.7100.02–0.20.152.52490X10-8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con soffietti Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Caratteristiche Elevata rigidità torsionale / Elevata precisione / Gioco 0 / Momento di inerzia ridotto / Piccolo Materiale corpo EN AW-2011-T3 Equiv. ed EN AW-2011-T8 Equiv.
Max. Velocità di rotazione(r/min) 10000 Materiale soffietti Acciaio inox/acciaio Metodo di fissaggio albero (lato END1) Morsetto
Metodo di fissaggio albero (lato END2) Morsetto

Supporto tecnico