Giunto universale in plastica, serie MCM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MCM-6-2
MCM-6-2D
MCM-6-2X3
MCM-6-2X3-D
MCM-6-3
MCM-6-3D
MCM-9-3
MCM-9-3D
MCM-9-3X4
MCM-9-3X4-D
MCM-9-3X5
MCM-9-3X5-D
MCM-9-4
MCM-9-4D
MCM-9-4X5
MCM-9-4X5-D
MCM-9-5
MCM-9-5D
MCM-13-4
MCM-13-4D
MCM-13-4X5
MCM-13-4X5-D
MCM-13-4X6
MCM-13-4X6-D
MCM-13-5
MCM-13-5D
MCM-13-5X6
MCM-13-5X6-D
MCM-13-6
MCM-13-6D
MCM-16-6
MCM-16-6D
MCM-16-6X8
MCM-16-6X8-D
MCM-16-6X10
MCM-16-6X10-D
MCM-16-8
MCM-16-8D
MCM-16-8X10
MCM-16-8X10-D
MCM-16-10
MCM-16-10D
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diametro interno foro albero B(1)
(Ø)
Diametro interno foro albero B(2)
(Ø)
Diametro esterno
(Ø)
Lunghezza complessiva
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Disallineamento angolare ammesso
(gradi)
Momento di inerzia
(kg・m2)

75.15 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.00227.127.20.11--451.1X10-8

94.57 €

1 Disponibile 5 giorni 100.05–1.00227.135.30.085.1–1005.6909.3X10-8

83.64 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.00237.127.20.11--451.1X10-8

106.69 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.00237.135.30.085.1–1005.6909.3X10-8

75.15 €

1 5 giorni 100.05–1.00337.127.20.11--451.1X10-8

94.57 €

1 Disponibile 5 giorni 100.05–1.00337.135.30.085.1–1005.6909.3X10-8

72.77 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.003311.137.60.36--4513.5X10-8

84.92 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.003311.150.80.165.1–1009.19013.1X10-8

81.26 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.003411.137.60.36--4513.5X10-8

94.62 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.003411.150.80.165.1–1009.19013.1X10-8

81.26 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.003511.137.60.36--4513.5X10-8

94.62 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.003511.150.80.165.1–1009.19013.1X10-8

72.77 €

1 5 giorni 100.05–1.004411.137.60.36--4513.5X10-8

84.92 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.004411.150.80.165.1–1009.19013.1X10-8

81.26 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.004511.137.60.36--4513.5X10-8

94.62 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.004511.150.80.165.1–1009.19013.1X10-8

72.77 €

1 9 giorni 100.05–1.005511.137.60.36--4513.5X10-8

84.92 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.005511.150.80.165.1–1009.19013.1X10-8

78.91 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.004414.346.20.85--4544.6X10-8

97.14 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.004414.362.10.595.1–10010.99015.7X10-8

88.62 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.004514.346.20.85--4544.6X10-8

109.26 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.004514.362.10.595.1–10010.99015.7X10-8

88.62 €

1 9 giorni 100.05–1.004614.346.20.85--4544.6X10-8

109.26 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.004614.362.10.595.1–10010.99015.7X10-8

78.91 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.005514.346.20.85--4544.6X10-8

97.14 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.005514.362.10.595.1–10010.99015.7X10-8

88.62 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.005614.346.20.85--4544.6X10-8

109.26 €

1 Disponibile 9 giorni 100.05–1.005614.362.10.595.1–10010.99015.7X10-8

78.91 €

1 13 giorni 100.05–1.006614.346.20.85--4544.6X10-8

97.14 €

1 Disponibile 5 giorni 100.05–1.006614.362.10.595.1–10010.99015.7X10-8

85.09 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.006617.567.61.60--45136.0X10-8

107.00 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.006617.589.81.305.1–10015.59022.3X10-8

94.80 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.006817.567.61.60--45136.0X10-8

87.99 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.006817.589.81.305.1–10015.59022.3X10-8

94.80 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.0061017.567.61.60--45136.0X10-8

84.92 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.0061017.589.81.305.1–10015.59022.3X10-8

85.09 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.008817.567.61.60--45136.0X10-8

107.00 €

1 Disponibile 5 giorni 101.01–3.008817.589.81.305.1–10015.59022.3X10-8

94.80 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.0081017.567.61.60--45136.0X10-8

81.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.01–3.0081017.589.81.305.1–10015.59022.3X10-8

85.09 €

1 9 giorni 101.01–3.00101017.567.61.60--45136.0X10-8

107.00 €

1 Disponibile 5 giorni 101.01–3.00101017.589.81.305.1–10015.59022.3X10-8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Caratteristiche Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0
Materiale corpo Resina acetalica composta speciale Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder Max. Velocità di rotazione(r/min) 10000
Metodo di fissaggio albero (lato END1) Viti di fermo Metodo di fissaggio albero (lato END2) Viti di fermo

Supporto tecnico