Giunti Oldham / bloccaggio del mozzo / 1 disco: POM / corpo: alluminio / MJC / MIGHTY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MJC-19-3X3
MJC-19-3X4
MJC-19-3X5
MJC-19-3X6
MJC-19-3X7
MJC-19-3X8
MJC-19-4X4
MJC-19-4X5
MJC-19-4X6
MJC-19-4X7
MJC-19-4X8
MJC-19-5X5
MJC-19-5X6
MJC-19-5X7
MJC-19-5X8
MJC-19-6X6
MJC-19-6X7
MJC-19-6X8
MJC-19-7X7
MJC-19-7X8
MJC-19-8X8
MJC-25-6X6
MJC-25-6X7
MJC-25-6X8
MJC-25-6X9
MJC-25-6X10
MJC-25-6X11
MJC-25-6X12
MJC-25-7X7
MJC-25-7X8
MJC-25-7X9
MJC-25-7X10
MJC-25-7X11
MJC-25-7X12
MJC-25-8X8
MJC-25-8X9
MJC-25-8X10
MJC-25-8X11
MJC-25-8X12
MJC-25-9X9
MJC-25-9X10
MJC-25-9X11
MJC-25-9X12
MJC-25-10X10
MJC-25-10X11
MJC-25-10X12
MJC-25-11X11
MJC-25-11X12
MJC-25-12X12
MJC-33-8X8
MJC-33-8X9
MJC-33-8X10
MJC-33-8X11
MJC-33-8X12
MJC-33-8X13
MJC-33-8X14
MJC-33-9X9
MJC-33-9X10
MJC-33-9X11
MJC-33-9X12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2
(Ø)
Diam. esterno A
(mm)
Lunghezza complessiva W
(mm)
Coppia ammessa
(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi
(mm)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)

99.49 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.003319.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.003419.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.003519.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.003619.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.003719.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.003819.1221.71.1–3.02.467X10-8

99.49 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.004419.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.004519.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.004619.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.004719.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.004819.1221.71.1–3.02.467X10-8

99.49 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.005519.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.005619.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.005719.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.005819.1221.71.1–3.02.467X10-8

99.49 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.006619.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.006719.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.006819.1221.71.1–3.02.467X10-8

99.49 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.007719.1221.71.1–3.02.467X10-8

103.11 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.007819.1221.71.1–3.02.467X10-8

99.49 €

1 Disponibile 9 giorni 101.01–3.008819.1221.71.1–3.02.467X10-8

100.84 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.006625.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.006725.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.006825.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.006925.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.0061025.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.0061125.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.0061225.428.441.1–3.03252X10-8

100.84 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.007725.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.007825.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.007925.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.0071025.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.0071125.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.0071225.428.441.1–3.03252X10-8

100.84 €

1 Disponibile 5 giorni 103.01–5.008825.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.008925.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 5 giorni 103.01–5.0081025.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.0081125.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.0081225.428.441.1–3.03252X10-8

100.84 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.009925.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.0091025.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.0091125.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.0091225.428.441.1–3.03252X10-8

100.84 €

1 Disponibile 6 giorni 103.01–5.00101025.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.00101125.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.00101225.428.441.1–3.03252X10-8

100.84 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.00111125.428.441.1–3.03252X10-8

104.48 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.00111225.428.441.1–3.03252X10-8

100.84 €

1 Disponibile 9 giorni 103.01–5.00121225.428.441.1–3.03252X10-8

106.28 €

1 Disponibile 9 giorni 105.01–10.008833.348103.1–5.03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponibile 9 giorni 105.01–10.008933.348103.1–5.03.81210X10-8

128.35 €

65.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.01–10.0081033.348103.1–5.03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponibile 9 giorni 105.01–10.0081133.348103.1–5.03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponibile 9 giorni 105.01–10.0081233.348103.1–5.03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponibile 9 giorni 105.01–10.0081333.348103.1–5.03.81210X10-8

128.35 €

64.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.01–10.0081433.348103.1–5.03.81210X10-8

106.28 €

1 Disponibile 9 giorni 105.01–10.009933.348103.1–5.03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponibile 9 giorni 105.01–10.0091033.348103.1–5.03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponibile 9 giorni 105.01–10.0091133.348103.1–5.03.81210X10-8

108.83 €

1 Disponibile 9 giorni 105.01–10.0091233.348103.1–5.03.81210X10-8

Loading...

Informazioni di base

Tipo Oldham Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità Applicazione Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder
Caratteristiche Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni Materiale corpo Lega di alluminio Disallineamento angolare ammesso(deg) 1
Materiale paracolpi Resina acetalica Specifiche Bloccaggio morsetto

Supporto tecnico