Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Coppia ammessa (N•m) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289.11 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 14 | 14 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 15 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 16 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 17 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 14 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
289.11 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 15 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 16 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 17 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 15 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
289.11 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 16 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 17 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 16 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
289.11 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 17 | 17 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 17 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 17 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 17 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 17 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 17 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 17 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 17 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 17 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 17 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 17 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
289.11 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 18 | 18 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 18 | 19 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 18 | 20 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 18 | 22 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 18 | 24 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 18 | 25 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 18 | 28 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 18 | 30 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 18 | 32 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 | |
290.70 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 18 | 35 | 70 | 82.6 | 117 | 8 | 4.141X10-4 |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Gamma coppia ammessa(N•m) | 100,01–inf. a 500 | Caratteristiche | Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | Materiale corpo | Lega di alluminio |
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 5.1–100 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 | Materiale paracolpi | Resina acetalica |
Metodo di fissaggio albero (lato END1) | Morsetto fermacavo | Metodo di fissaggio albero (lato END2) | Morsetto |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Coppia ammessa(N•m)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali