Codice articolo del costruttore: MLXMLC-27-6X6
Marca: MIGHTY
Prezzo: 103.47 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MLXMLC-27-6X6
Caratteristiche | Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Gamma coppia ammessa(N▪m) | 1.01–3.00 | Diametro esterno A(φ) | 28 | Lunghezza totale W(mm) | 25.4 |
Materiale corpo principale | Ottone da taglio | Coppia ammessa(N▪m) | 1.7 | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 1.1–3.0 |
Disallineamento laterale ammesso(mm) | 1.3 | Numero massimo di rotazioni(r/min) | 5000 | Gamma di rotazioni massima(r/min) | 4,001–10,000 |
Disallineamento angolare ammesso(gradi) | 7.5 | Momento di inerzia(kg·m2) | 155.5x10-8 | Metodo di fissaggio albero (lato END1) | Viti di fermo |
Metodo di fissaggio albero (lato END2) | Morsetto |
Si trova sulla pagina di Giunto laterale, serie MLXMLC, il codice articolo è il seguente: MLXMLC-27-6X6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MLXMLC-27-6X6.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali