Codice articolo del costruttore: MXBC-S-41-12X16
Marca: MIGHTY
Prezzo: 191.77 €
Tempi di consegna: 21 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MXBC-S-41-12X16
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Elevata precisione / Lunga durata / Gioco 0 | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Gamma coppia ammessa(N▪m) | 10.01–20.00 | Diametro esterno A(φ) | 41.5 | Lunghezza totale W(mm) | 36.9 |
Materiale corpo principale | EN AW-2011-T3 Equiv. ed EN AW-2011-T8 Equiv. | Coppia ammessa(N▪m) | 11.3 | Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 1.1–3.0 |
Disallineamento laterale ammesso(mm) | 0 | Numero massimo di rotazioni(r/min) | 10000 | Gamma di rotazioni massima(r/min) | 4,001–10,000 |
Disallineamento angolare ammesso(gradi) | 1 | Momento di inerzia(kg·m2) | 1400X10-8 | Materiale disco | Acciaio inox/acciaio |
Metodo di fissaggio albero (lato END1) | Morsetto | Metodo di fissaggio albero (lato END2) | Morsetto |
Si trova sulla pagina di Giunto di laminazione, serie MXBC, il codice articolo è il seguente: MXBC-S-41-12X16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MXBC-S-41-12X16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali