Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | B1 (END1) Side hole diameter (mm) | B2 (END2) Side hole diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
258.27 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | NA | |
258.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 11 | NA | |
258.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | NA | |
258.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | NA | |
258.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | NA | |
258.27 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 16 | NA | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 10 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 11 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 12 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 13 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 14 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 15 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 16 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 17 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 18 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 19 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 10 | 20 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 11 | 10 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 11 | 11 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 11 | 12 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 11 | 13 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 11 | 14 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 11 | 15 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 11 | 16 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 11 | 17 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 11 | 18 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 11 | 19 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 11 | 20 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 10 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 11 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 12 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 13 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 14 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 15 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 16 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 17 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 18 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 19 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 12 | 20 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | 10 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | 11 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | 12 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | 13 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | 14 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | 15 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | 16 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | 17 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | 18 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | 19 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 14 | 20 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | 10 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | 11 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | 12 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | 13 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | 14 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | 15 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | 16 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | 17 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | 18 | |
294.77 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 10 | 15 | 19 |
Loading...
Funzione | Clutch | Tipo | Machinery | Condizione d'esercizio | Dry Type |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Coppia nominale (intervallo)(N・m) | 0.01~30 | Con montaggio corpo principale | On-axis mounting (ball bearings) |
Struttura albero | Through | Numero di frizioni | 1 | Struttura | Standard |
Caratteristiche | Standard | Raffreddamento | Naturally Cooled | Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::80 |
Standard acquisiti | NA |
Configura
Proprietà di base
B1 (END1) Side hole diameter(mm)
B2 (END2) Side hole diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali