Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MSC-SP-1
Funzione | Clutch | Tipo | Machinery | Condizione d'esercizio | Dry Type |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente, applicazioni | Standard | Coppia nominale (intervallo)(N・m) | 0.01~30 | Con montaggio corpo principale | On-axis mounting (ball bearings) |
Struttura albero | Through | Numero di frizioni | 1 | Struttura | Compact |
Caratteristiche | Standard | Raffreddamento | Naturally Cooled | Gamma di temperature di esercizio(°C) | ::80 |
Standard acquisiti | NA | B1 (END1) Side hole diameter(mm) | 4 | B2 (END2) Side hole diameter(mm) | 4 |
Si trova sulla pagina di Mini frizione a slittamento MSC-SP, il codice articolo è il seguente: MSC-SP-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MSC-SP-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali