KFH-00, raccordo di inserimento, Intermedio diritto

KFH-00, raccordo di inserimento, Intermedio diritto
[Caratteristiche] Connessione a bullone dritto. [Applicazioni] Utilizzato per collegare i tubi in una sola direzione. [Materiale] -EN CW614N Equivalente +EN CW617N Equivalente.

(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KFH06-00
10-KFH12U-00
KFH04-00
KFH04B-00
KFH04B-00-X2
KFH06-00
KFH06-00-X2
KFH06B-00
KFH06B-00-X2
KFH08B-00
KFH08B-00-X2
KFH08N-00
KFH08N-00-X2
KFH08U-00
KFH08U-00-X2
KFH10B-00
KFH10N-00
KFH10N-00-X2
KFH10U-00
KFH10U-00-X2
KFH12B-00
KFH12B-00-X2
KFH12N-00
KFH12N-00-X2
KFH12U-00
KFH12U-00-X2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie Diametro esterno misura tubo applicabile
(mm)
Diametro interno misura tubo applicabile
(mm)
Sleeve material Sigillante Sigillante Ambiente d'esercizio adatto

5.10 €

10 26 giorni Nichelatura64Resina-AssenteCamera bianca

6.71 €

5 26 giorni Nichelatura128Resina-AssenteCamera bianca

3.58 €

10 26 giorni NA42.5Resina-AssenteStandard

5.06 €

10 26 giorni NA42.5Ottone-AssenteStandard

4.29 €

10 26 giorni Nichelatura-2.5--AssenteStandard

3.31 €

10 4 giorni NA64ResinaN/DStandardStandard

3.92 €

10 26 giorni Nichelatura64Resina-AssenteStandard

4.27 €

10 26 giorni NA64Ottone-AssenteStandard

4.95 €

10 26 giorni Nichelatura64Ottone-AssenteStandard

4.79 €

10 26 giorni NA86Ottone-AssenteStandard

5.61 €

10 26 giorni Nichelatura86Ottone-AssenteStandard

3.58 €

10 26 giorni NA86ResinaN/DStandardStandard

4.27 €

10 26 giorni Nichelatura86Resina-AssenteStandard

3.58 €

10 26 giorni NA85Resina-AssenteStandard

4.27 €

10 26 giorni Nichelatura85Resina-AssenteStandard

6.44 €

5 26 giorni NA107.5Ottone-AssenteStandard

4.39 €

5 26 giorni NA107.5Resina-AssenteStandard

5.31 €

5 26 giorni Nichelatura107.5Resina-AssenteStandard

4.39 €

5 26 giorni NA106.5Resina-AssenteStandard

5.31 €

5 26 giorni Nichelatura106.5Resina-AssenteStandard

7.11 €

5 26 giorni NA129Ottone-AssenteStandard

8.19 €

1 26 giorni Nichelatura129Ottone-AssenteStandard

4.79 €

5 26 giorni NA129Resina-AssenteStandard

5.69 €

5 26 giorni Nichelatura129Resina-AssenteStandard

4.79 €

5 26 giorni NA128Resina-AssenteStandard

5.69 €

5 26 giorni Nichelatura128Resina-AssenteStandard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro Profilo raccordo tubo-tubo Giunto dritto Materiale EN CW614N Equiv. + EN CW617N Equiv.

Supporto tecnico