KFF, raccordo di inserimento, D'estremità dirirtto femmina

KFF, raccordo di inserimento, D'estremità dirirtto femmina
[Applicazioni] Utilizzato per la realizzazione di tubazioni dalla filettatura maschio di un manometro, ecc. [Materiale] -EN CW614N Equiv. +EN CW617N Equiv.

(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KFF06-02
KFF04-02
KFF04B-02
KFF06-02
KFF06-02-X2
KFF06-03
KFF06B-02
KFF06B-02-X2
KFF08B-02
KFF08B-02-X2
KFF08N-02
KFF08N-02-X2
KFF08U-02
KFF08U-02-X2
KFF10B-02-X2
KFF10N-02
KFF10N-02-X2
KFF10U-02
KFF10U-02-X2
KFF12B-02
KFF12N-02
KFF12U-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie Filettatura collegamento Diametro esterno misura tubo applicabile
(mm)
Diametro interno misura tubo applicabile
(mm)
Sleeve material Sigillante Sigillante Ambiente d'esercizio adatto

4.84 €

10 26 giorni Nichelatura1/464Resina-AssenteCamera bianca

3.11 €

10 26 giorni NA1/442.5Resina-AssenteStandard

3.89 €

10 26 giorni NA1/442.5Ottone-AssenteStandard

3.06 €

10 4 giorni NA1/464ResinaN/DStandardStandard

3.87 €

10 4 giorni Nichelatura1/464Resina-AssenteStandard

3.31 €

10 26 giorni NA3/864Resina-AssenteStandard

3.48 €

10 26 giorni NA1/464OttoneN/DStandardStandard

4.29 €

10 26 giorni Nichelatura1/464Ottone-AssenteStandard

3.48 €

10 26 giorni NA1/486Ottone-AssenteStandard

4.74 €

1 26 giorni Nichelatura1/486Ottone-AssenteStandard

2.97 €

10 4 giorni NA1/486Resina-AssenteStandard

3.76 €

10 26 giorni Nichelatura1/486Resina-AssenteStandard

2.97 €

10 4 giorni NA1/485ResinaN/DStandardStandard

3.76 €

10 26 giorni Nichelatura1/485Resina-AssenteStandard

5.74 €

1 26 giorni Nichelatura1/4107.5Ottone-AssenteStandard

3.40 €

5 26 giorni NA1/4107.5Resina-AssenteStandard

4.21 €

5 26 giorni Nichelatura1/4107.5Resina-AssenteStandard

3.40 €

5 4 giorni NA1/4106.5Resina-AssenteStandard

4.21 €

5 26 giorni Nichelatura1/4106.5Resina-AssenteStandard

4.84 €

5 26 giorni NA1/4129Ottone-AssenteStandard

3.71 €

5 4 giorni NA1/4129Resina-AssenteStandard

3.71 €

5 26 giorni NA1/4128Resina-AssenteStandard

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di collegamento Vite ⇔ Collegamento filettatura Raccordo filettatura-tubo Giunto femmina Materiale EN CW614N Equiv. + EN CW617N Equiv.
A vite Rc

Supporto tecnico