Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KFE06-02 |
KFE06-02-X2 |
KFE06B-02 |
KFE08B-03 |
KFE08N-03 |
KFE08U-03 |
KFE10B-03 |
KFE10B-03-X2 |
KFE10N-03-X2 |
KFE10U-03 |
KFE12B-03 |
KFE12N-03 |
KFE12U-03 |
KFE12U-03-X2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Trattamento superficie | Filettatura collegamento | Diametro esterno misura tubo applicabile (mm) | Diametro interno misura tubo applicabile (mm) | Sleeve material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.32 € | 10 | 4 giorni | NA | 1/4 | 6 | 4 | Resina | ||
5.18 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | 1/4 | 6 | 4 | Resina | ||
5.05 € | 10 | 26 giorni | NA | 1/4 | 6 | 4 | Ottone | ||
5.97 € | 10 | 26 giorni | NA | 3/8 | 8 | 6 | Ottone | ||
4.95 € | 10 | 26 giorni | NA | 3/8 | 8 | 6 | Resina | ||
4.95 € | 10 | 26 giorni | NA | 3/8 | 8 | 5 | Resina | ||
6.52 € | 5 | 26 giorni | NA | 3/8 | 10 | 7.5 | Ottone | ||
7.44 € | 10 | 6 giorni | Nichelatura | 3/8 | 10 | 7.5 | Ottone | ||
6.01 € | 10 | 6 giorni | Nichelatura | 3/8 | 10 | 7.5 | Resina | ||
5.53 € | 5 | 26 giorni | NA | 3/8 | 10 | 6.5 | Resina | ||
7.85 € | 5 | 26 giorni | NA | 3/8 | 12 | 9 | Ottone | ||
6.77 € | 5 | 4 giorni | NA | 3/8 | 12 | 9 | Resina | ||
6.77 € | 5 | 26 giorni | NA | 3/8 | 12 | 8 | Resina | ||
8.13 € | 5 | 26 giorni | Nichelatura | 3/8 | 12 | 8 | Resina |
Loading...
Tipo di collegamento | Vite ⇔ Collegamento filettatura | Raccordo filettatura-tubo | Giunto femmina passaparete | Materiale | EN CW614N Equiv. + EN CW617N Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Rc | Ambiente d'esercizio adatto | Standard |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Filettatura collegamento
Diametro esterno misura tubo applicabile(mm)
Diametro interno misura tubo applicabile(mm)
Sleeve material
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali