Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Trattamento superficie | Diametro esterno misura tubo applicabile (mm) | Diametro interno misura tubo applicabile (mm) | Sleeve material | Ambiente d'esercizio adatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | 6 | 4 | Resina | Camera bianca | ||
9.81 € | 5 | 26 giorni | Nichelatura | 10 | 6.5 | Resina | Camera bianca | ||
5.35 € | 10 | 26 giorni | NA | 4 | 2.5 | Resina | Standard | ||
6.10 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | 4 | 2.5 | Resina | Standard | ||
7.27 € | 10 | 26 giorni | NA | 4 | 2.5 | Ottone | Standard | ||
7.98 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | 4 | 2.5 | Ottone | Standard | ||
5.53 € | 10 | 4 giorni | NA | 6 | 4 | Resina | Standard | ||
6.44 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | 6 | 4 | Resina | Standard | ||
6.71 € | 10 | 26 giorni | NA | 6 | 4 | Ottone | Standard | ||
7.82 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | 6 | 4 | Ottone | Standard | ||
7.68 € | 10 | 26 giorni | NA | 8 | 6 | Ottone | Standard | ||
8.98 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | 8 | 6 | Ottone | Standard | ||
6.15 € | 10 | 26 giorni | NA | 8 | 6 | Resina | Standard | ||
7.52 € | 10 | 26 giorni | Nichelatura | 8 | 6 | Resina | Standard | ||
6.15 € | 10 | 26 giorni | NA | 8 | 5 | Resina | Standard | ||
9.34 € | 5 | 26 giorni | NA | 10 | 7.5 | Ottone | Standard | ||
7.29 € | 5 | 26 giorni | NA | 10 | 7.5 | Resina | Standard | ||
8.76 € | 5 | 26 giorni | Nichelatura | 10 | 7.5 | Resina | Standard | ||
7.29 € | 5 | 26 giorni | NA | 10 | 6.5 | Resina | Standard | ||
8.76 € | 5 | 26 giorni | Nichelatura | 10 | 6.5 | Resina | Standard | ||
11.47 € | 5 | 26 giorni | NA | 12 | 9 | Ottone | Standard | ||
8.60 € | 5 | 26 giorni | NA | 12 | 9 | Resina | Standard | ||
10.60 € | 5 | 26 giorni | Nichelatura | 12 | 9 | Resina | Standard | ||
8.60 € | 5 | 26 giorni | NA | 12 | 8 | Resina | Standard | ||
10.60 € | 5 | 26 giorni | Nichelatura | 12 | 8 | Resina | Standard |
Loading...
Tipo di collegamento | Tubo ⇔ Attacco del tubo con stesso diametro | Profilo raccordo tubo-tubo | Giunto per ripartizione | Materiale | EN CW614N Equiv. + EN CW617N Equiv. |
---|
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Diametro esterno misura tubo applicabile(mm)
Diametro interno misura tubo applicabile(mm)
Sleeve material
Ambiente d'esercizio adatto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali