Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Fluid | Air, Water, Steam Note 2) Note 3) |
---|---|
Operating pressure range Note 1) | -100 kPa to 1 MPa Note 4) |
Proof pressure | 3.0 MPa |
Ambient and fluid temperature | -65 to 260°C(No freezing) Note 4) [Swivel elbow and with sealant types: -5 to 150°C] |
Lubricant | Grease-free specification |
Seal on the threads | Without sealant (With sealant type compatible) Note 5) |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Union nut | Stainless steel 316 | Fluoro coated |
2 | Male connector body | Stainless steel 316 | |
3 | Male elbow body | Stainless steel 316 | |
4 | Swivel elbow body | Stainless steel 316 | |
5 | Stud | Stainless steel 316 | |
6 | O-ring | Special FKM | Fluoro coated |
Applicable tube size (mm) | Connection thread R | Model | Width across flat | Width across flat | L1 | L2 | M | ød | A* | Effective area (mm2) | Weight (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O.D. | I.D. | H1 | H2 | H3 | |||||||||
ø4 | ø2.5 | 1/8 | KFG2V0425-01 | 7 | 8 | 10 | 14.5 | 16.1 | 5 | 1.8 | 17.4 | 1.4 | 9 |
1/4 | KFG2V0425-02 | 14 | 19.9 | 19.6 | 18 | ||||||||
ø4 | ø3 | 1/8 | KFG2V0403-01 | 10 | 16.1 | 2.3 | 17.4 | 2.3 | 9 | ||||
1/4 | KFG2V0403-02 | 14 | 19.9 | 19.6 | 18 | ||||||||
ø6 | ø4 | 1/8 | KFG2V0604-01 | 9 | 10 | 10 | 16 | 17.2 | 5.8 | 3.3 | 19.6 | 5 | 12 |
1/4 | KFG2V0604-02 | 14 | 21 | 21.8 | 21 | ||||||||
ø8 | ø6 | 1/8 | KFG2V0806-01 | 12 | 14 | 12 | 18.4 | 20.1 | 6.6 | 5.3 | 24.7 | 14 | 22 |
1/4 | KFG2V0806-02 | 14 | 23.3 | 26.3 | 30 | ||||||||
3/8 | KFG2V0806-03 | 17 | 24.7 | 27.3 | 42 | ||||||||
ø10 | ø7.5 | 1/4 | KFG2V1075-02 | 15 | 17 | 14 | 21.4 | 25 | 7.6 | 6.8 | 29.6 | 25 | 37 |
3/8 | KFG2V1075-03 | 17 | 26.4 | 30.6 | 47 | ||||||||
1/2 | KFG2V1075-04 | 22 | 30.6 | 33.5 | 74 | ||||||||
ø10 | ø8 | 1/4 | KFG2V1008-02 | 14 | 25 | 7.3 | 29.6 | 29 | 36 | ||||
3/8 | KFG2V1008-03 | 17 | 26.4 | 30.6 | 46 | ||||||||
1/2 | KFG2V1008-04 | 22 | 30.6 | 33.5 | 73 | ||||||||
ø12 | ø9 | 1/4 | KFG2V1209-02 | 16 | 17 | 14 | 23 | 25 | 8.5 | 8 | 29.6 | 38 | 38 |
3/8 | KFG2V1209-03 | 17 | 26.4 | 30.6 | 49 | ||||||||
1/2 | KFG2V1209-04 | 22 | 30.6 | 33.5 | 75 | ||||||||
ø12 | ø10 | 1/4 | KFG2V1210-02 | 14 | 24.5 | 25 | 9 | 29.6 | 48 | 40 | |||
3/8 | KFG2V1210-03 | 17 | 26.4 | 30.6 | 51 | ||||||||
1/2 | KFG2V1210-04 | 22 | 30.6 | 33.5 | 77 | ||||||||
ø16 | ø13 | 3/8 | KFG2V1613-03 | 21 | 22 | 19 | 26.7 | 29.3 | 9.3 | 12 | 36.3 | 86 | 75 |
1/2 | KFG2V1613-04 | 22 | 33.3 | 39 | 96 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A vite | Filettatura collegamento | Diametro esterno misura tubo applicabile (mm) | Diametro interno misura tubo applicabile (mm) | Sigillante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.73 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/8 | 3.18 | 2.18 | Assente | ||
34.77 € | 1 | 26 giorni | NPT | - | 3.18 | 2.18 | Senza sigillante | ||
35.55 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/4 | 3.18 | 2.18 | Assente | ||
23.73 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/8 | 4 | 2.5 | Assente | ||
28.90 € | 1 | 26 giorni | NPT | - | - | 2.5 | Senza sigillante | ||
31.77 € | 1 | 26 giorni | R | 1/8 | 4 | 3 | Assente | ||
32.11 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 4 | 3 | Senza sigillante | ||
36.81 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 4 | 3 | Assente | ||
37.15 € | 1 | 26 giorni | R | - | - | 3 | Senza sigillante | ||
23.73 € | 1 | 26 giorni | R | 1/8 | 4 | 2.5 | Assente | ||
24.06 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 4 | 2.5 | Senza sigillante | ||
28.53 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 4 | 2.5 | Assente | ||
28.87 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 4 | 2.5 | Senza sigillante | ||
33.77 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 6 | 4 | Assente | ||
34.11 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 6 | 4 | Senza sigillante | ||
38.74 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 6 | 4 | Assente | ||
39.10 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 6 | 4 | Senza sigillante | ||
33.77 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/8 | 6.35 | 3.95 | Assente | ||
34.11 € | 1 | 26 giorni | NPT | - | - | 3.95 | Senza sigillante | ||
38.00 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/4 | 6.35 | 3.95 | Assente | ||
37.74 € | 1 | 26 giorni | NPT | - | - | 3.95 | Senza sigillante | ||
33.77 € | 1 | 39 giorni | R | 1/8 | 8 | 6 | Assente | ||
34.11 € | 1 | 4 giorni | R | 1/8 | 8 | 6 | Senza sigillante | ||
38.74 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 8 | 6 | Assente | ||
39.10 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 8 | 6 | Senza sigillante | ||
39.84 € | 1 | 26 giorni | R | 3/8 | 8 | 6 | Assente | ||
40.19 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 8 | 6 | Senza sigillante | ||
33.94 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/8 | 8 | 6 | Assente | ||
38.95 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/4 | 8 | 6 | Assente | ||
39.84 € | 1 | 26 giorni | NPT | 3/8 | 8 | 6 | Assente | ||
40.18 € | 1 | 26 giorni | NPT | - | - | - | Senza sigillante | ||
47.27 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 10 | 8 | Assente | ||
47.61 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 10 | 8 | Senza sigillante | ||
49.21 € | 1 | 26 giorni | R | 3/8 | 10 | 8 | Assente | ||
49.56 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 10 | 8 | Senza sigillante | ||
57.90 € | 1 | 26 giorni | R | 1/2 | 10 | 8 | Assente | ||
58.26 € | 1 | 4 giorni | R | 1/2 | 10 | 8 | Senza sigillante | ||
47.27 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 10 | 7.5 | Assente | ||
47.61 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 10 | 7.5 | Senza sigillante | ||
49.21 € | 1 | 26 giorni | R | 3/8 | 10 | 7.5 | Assente | ||
49.56 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 10 | 7.5 | Senza sigillante | ||
57.90 € | 1 | 26 giorni | R | 1/2 | 10 | 7.5 | Assente | ||
58.26 € | 1 | 4 giorni | R | 1/2 | 10 | 7.5 | Senza sigillante | ||
46.97 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/4 | 9.53 | 6.35 | Assente | ||
49.21 € | 1 | 26 giorni | NPT | 3/8 | 9.53 | 6.35 | Assente | ||
50.31 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 12 | 9 | Assente | ||
50.65 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 12 | 9 | Senza sigillante | ||
50.31 € | 1 | 26 giorni | R | 3/8 | 12 | 9 | Assente | ||
50.65 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 12 | 9 | Senza sigillante | ||
55.97 € | 1 | 26 giorni | R | 1/2 | 12 | 9 | Assente | ||
56.31 € | 1 | 4 giorni | R | 1/2 | 12 | 9 | Senza sigillante | ||
50.31 € | 1 | 26 giorni | R | 1/4 | 12 | 10 | Assente | ||
50.65 € | 1 | 4 giorni | R | 1/4 | 12 | 10 | Senza sigillante | ||
50.31 € | 1 | 26 giorni | R | 3/8 | 12 | 10 | Assente | ||
50.65 € | 1 | 4 giorni | R | 3/8 | 12 | 10 | Senza sigillante | ||
55.97 € | 1 | 26 giorni | R | 1/2 | 12 | 10 | Assente | ||
56.31 € | 1 | 4 giorni | R | 1/2 | 12 | 10 | Senza sigillante | ||
49.77 € | 1 | 26 giorni | NPT | 1/4 | 12.7 | 9.53 | Assente | ||
57.06 € | 1 | 26 giorni | NPT | 3/8 | 12.7 | 9.53 | - | ||
57.39 € | 1 | 26 giorni | NPT | - | - | 9.53 | Senza sigillante |
Loading...
Tipo di collegamento | Vite ⇔ Collegamento filettatura | Raccordo filettatura-tubo | Gomito orientabile | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
A vite
Filettatura collegamento
Diametro esterno misura tubo applicabile(mm)
Diametro interno misura tubo applicabile(mm)
Sigillante
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali