Bullone con esagono incassato A2-70 / 100【1-8 Pezzi per confezione】

Bullone con esagono incassato A2-70 / 100
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Hex socket head bolt made of SUSXM7, SUS304J3, SUS304CUN.
[Features]
・ Can be used even for recessed head as it is tightened with a hex wrench.
・ Excellent corrosion resistance and heat resistance due to stainless steel (SUSXM7, SUS304J3, SUS304CUN).
・ Specially, the SUS304CUN specification achieves high strength (A2-100).
[Applications]
・ Used for general tightening of machines, vehicles, etc.
・ SUS304CUN bolt with hexagonal socket head (A2-100) has equivalent corrosion resistance to SUS316.
・ Ideal for tightening to objects at humid places or outdoors due to excellent corrosion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YHTCBF-A2-70-M5-10
YHTCBF-A2-70-M5-12
YHTCBF-A2-70-M5-14
YHTCBF-A2-70-M5-15
YHTCBF-A2-70-M5-16
YHTCBF-A2-70-M5-18
YHTCBF-A2-70-M5-20
YHTCBF-A2-70-M5-25
YHTCBF-A2-70-M6-10
YHTCBF-A2-70-M6-12
YHTCBF-A2-70-M6-15
YHTCBF-A2-70-M6-16
YHTCBF-A2-70-M6-18
YHTCBF-A2-70-M6-20
YHTCBF-A2-70-M6-25
YHTCBF-A2-70-M6-30
YHTCBF-A2-70-M8-15
YHTCBF-A2-70-M8-18
YHTCBF-A2-70-M8-20
YHTCBF-A2-70-M8-22
YHTCBF-A2-70-M8-25
YHTCBF-A2-70-M8-30
YHTCBF-A2-70-M8-35
YHTCBF-A2-70-M10-15
YHTCBF-A2-70-M10-16
YHTCBF-A2-70-M10-18
YHTCBF-A2-70-M10-20
YHTCBF-A2-70-M10-22
YHTCBF-A2-70-M10-25
YHTCBF-A2-70-M10-30
YHTCBF-A2-70-M10-35
YHTCBF-A2-70-M10-40
YHTCBF-A2-70-M12-20
YHTCBF-A2-70-M12-25
YHTCBF-A2-70-M12-30
YHTCBF-A2-70-M12-35
YHTCBF-A2-70-M12-40
YHTCBF-A2-70-M12-45
YHTCBF-A2-70-M12-50
YHTCBF-A2-70-M16-30
YHTCBF-A2-70-M16-35
YHTCBF-A2-70-M16-40
YHTCBF-A2-70-M16-45
YHTCBF-A2-70-M16-50
YHTCBF-A2-70-M16-55
YHTCBF-A2-70-M16-60
YHTCBF-A2-100-M3-6
YHTCBF-A2-100-M3-8
YHTCBF-A2-100-M3-10
YHTCBF-A2-100-M3-12
YHTCBF-A2-100-M3-15
YHTCBF-A2-100-M3-16
YHTCBF-A2-100-M3-20
YHTCBF-A2-100-M4-8
YHTCBF-A2-100-M4-10
YHTCBF-A2-100-M4-12
YHTCBF-A2-100-M4-15
YHTCBF-A2-100-M4-16
YHTCBF-A2-100-M4-20
YHTCBF-A2-100-M5-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Trattamento superficie Passo
(mm)
Classe di resistenza (acciaio inox) Unità di vendita Applicazione

0.41 €

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

510NA0.8A2-70-Standard

0.41 €

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

512NA0.8A2-70-Standard

0.29 €

1 5 giorni 514NA0.8A2-70-Standard

0.43 €

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

515NA0.8A2-70-Standard

0.43 €

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

516NA0.8A2-70-Standard

0.43 €

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

518NA0.8A2-70-Standard

0.43 €

0.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

520NA0.8A2-70-Standard

0.27 €

1 Disponibile 5 giorni 525NA0.8A2-70-Standard

0.32 €

1 Disponibile 5 giorni 610NA1A2-70-Standard

0.22 €

1 5 giorni 612NA1A2-70-Standard

0.43 €

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

615NA1A2-70-Standard

0.25 €

1 5 giorni 616NA1A2-70-Standard

0.43 €

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

618NA1A2-70-Standard

0.33 €

1 Disponibile 5 giorni 620NA1A2-70-Standard

0.44 €

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

625NA1A2-70-Standard

0.45 €

0.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

630NA1A2-70-Standard

0.48 €

0.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

815NA1.25A2-70-Standard

0.57 €

1 Disponibile 5 giorni 818NA1.25A2-70-Standard

0.50 €

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

820NA1.25A2-70-Standard

0.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

822NA1.25A2-70-Standard

0.54 €

0.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

825NA1.25A2-70-Standard

0.55 €

0.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

830NA1.25A2-70-Standard

0.66 €

1 Disponibile 5 giorni 835NA1.25A2-70-Standard

0.58 €

0.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1015NA1.5A2-70-Standard

1.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1016NA1.5A2-70-Standard

1.06 €

1 5 giorni 1018NA1.5A2-70-Standard

0.63 €

0.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020NA1.5A2-70-Standard

0.65 €

0.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1022NA1.5A2-70-Standard

0.65 €

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025NA1.5A2-70-Standard

0.69 €

0.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1030NA1.5A2-70-Standard

0.81 €

1 Disponibile 5 giorni 1035NA1.5A2-70-Standard

0.74 €

0.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040NA1.5A2-70-Standard

0.74 €

0.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1220NA1.75A2-70-Standard

0.78 €

0.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1225NA1.75A2-70-Standard

1.67 €

1 Disponibile 5 giorni 1230NA1.75A2-70-Standard

1.31 €

0.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1235NA1.75A2-70-Standard

1.21 €

0.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1240NA1.75A2-70-Standard

2.12 €

1 Disponibile 5 giorni 1245NA1.75A2-70-Standard

2.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1250NA1.75A2-70-Standard

3.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1630NA2A2-70-Standard

5.25 €

1 Disponibile 5 giorni 1635NA2A2-70-Standard

5.66 €

1 Disponibile 5 giorni 1640NA2A2-70-Standard

6.05 €

1 Disponibile 5 giorni 1645NA2A2-70-Standard

4.55 €

1.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1650NA2A2-70-Standard

6.56 €

1 Disponibile 5 giorni 1655NA2A2-70-Standard

4.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1660NA2A2-70-Standard

0.74 €

1 Disponibile 5 giorni 36NA0.5A2-100-Standard / Resistenza elevata

0.74 €

1 Disponibile 5 giorni 38NA0.5A2-100-Standard / Resistenza elevata

0.76 €

1 Disponibile 5 giorni 310NA0.5A2-100-Standard / Resistenza elevata

0.68 €

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

312NA0.5A2-100-Standard / Resistenza elevata

0.59 €

1 Disponibile 5 giorni 315NA0.5A2-100-Standard / Resistenza elevata

1.08 €

0.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

316NA0.5A2-100-Standard / Resistenza elevata

0.84 €

1 Disponibile 5 giorni 320NA0.5A2-100-Standard / Resistenza elevata

0.76 €

1 Disponibile 5 giorni 48NA0.7A2-100-Standard / Resistenza elevata

0.87 €

1 Disponibile 5 giorni 410NA0.7A2-100-Standard / Resistenza elevata

0.63 €

1 Disponibile 5 giorni 412NA0.7A2-100-Standard / Resistenza elevata

0.70 €

0.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

415NA0.7A2-100-Standard / Resistenza elevata

0.99 €

1 Disponibile 5 giorni 416NA0.7A2-100-Standard / Resistenza elevata

1.10 €

1 Disponibile 5 giorni 420NA0.7A2-100-Standard / Resistenza elevata

0.83 €

1 Disponibile 5 giorni 510NA0.8A2-100-Standard / Resistenza elevata

Loading...

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio Esagono incassato Profilo aggiuntivo Standard
Con filettatura Filettatura metrica grossa Profilo di base Standard (profilo rotondo) A vite Semifilettatura

Supporto tecnico