Tubi KY

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E-KYT-2-100M
E-KYT-2-[1-99/1]M
E-KYT-3-100M
E-KYT-3-[1-99/1]M
E-KYT-4-100M
E-KYT-4-[1-99/1]M
E-KYT-5-100M
E-KYT-5-[1-99/1]M
E-KYT-6X8-100M
E-KYT-6X8-[1-99/1]M
E-KYT-6X9-100M
E-KYT-6X9-[1-99/1]M
E-KYT-8-100M
E-KYT-8-[1-99/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro interno (φ) Diametro esterno
(Ø)
Raggio di curvatura ammesso a 20°C
(mm)
Pressione di esercizio a 20°C
(MPa)
Length
(m)
1 9 giorni 24200-0.2-
1 9 giorni 24200-0.21 ~ 99
1 9 giorni 35250-0.2-
1 9 giorni 35250-0.21 ~ 99
1 9 giorni 46300-0.2-
1 9 giorni 46300-0.21 ~ 99
1 9 giorni 57450~0.15-
1 9 giorni 57450~0.151 ~ 99
1 9 giorni 68500~0.15-
1 9 giorni 68500~0.151 ~ 99
1 9 giorni 69400-0.2-
1 9 giorni 69400-0.21 ~ 99
1 9 giorni 812500~0.15-
1 9 giorni 812500~0.151 ~ 99

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua / Sostanze chimiche / Requisiti speciali di fabbrica / Olio Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza chimica / Bassa eluizione / Flessibilità / A basso odore
Materiale tubo flessibile Resina olefinica + Elastomero stirenico Attacco giunto NA Tono colore Naturale
Gamma di temperature di esercizio(°C) 0-70

Supporto tecnico