Codice articolo del costruttore: E-HSL-12
Marca: HAKKO
Prezzo: 20.76 €
Tempi di consegna: 10 giorni
D.E. flessibile applicabile: 18 mm
Lunghezza molle: 250 mm
Passo molla in stato riposo: 4 mm
Diametro filo elastico: φ1.2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E-HSL-12
Codice componente
|
---|
E-HSL-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. flessibile applicabile (mm) | Lunghezza molle (mm) | Passo molla in stato riposo (mm) | Diametro filo elastico (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.76 € | 1 | 10 giorni | 18 | 250 | 4 | φ1.2 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Per protezione | Uso servizio taglio | NA | Materiale raccordo: | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|
Si trova sulla pagina di Molla protettiva, leggera, il codice articolo è il seguente: E-HSL-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E-HSL-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. flessibile applicabile(mm)
Lunghezza molle(mm)
Passo molla in stato riposo(mm)
Diametro filo elastico(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E-HSL-15 |
E-HSL-19 |
E-HSL-25 |
E-HSL-32 |
E-HSL-38 |
E-HSL-50 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. flessibile applicabile (mm) | Lunghezza molle (mm) | Passo molla in stato riposo (mm) | Diametro filo elastico (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 22 | 250 | 5 | φ1.5 | |
24.02 € | 1 | 10 giorni | 26 | 300 | 5 | φ1.5 | ||
24.32 € | 1 | 6 giorni | 33 | 300 | 6 | φ1.5 | ||
28.71 € | 1 | 8 giorni | 41 | 350 | 7 | φ2.0 | ||
38.55 € | 1 | 10 giorni | 48 | 400 | 7 | φ2.0 | ||
41.64 € | 1 | 10 giorni | 62 | 500 | 10 | φ2.0 |