Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia normale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento assiale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
66.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
66.28 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Foro albero standard | NA | ||
117.99 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 15 | 30 | 1.1 | 42000 | 0.15 | ±0.2 | 3.6×10-7 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
63.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6.35 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
55.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero standard | NA | |
63.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
63.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
63.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
62.75 € | 1 | 9 giorni | - | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
63.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6.35 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
63.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
63.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 6.35 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6.35 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
115.05 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
54.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 19 | 34 | 2.1 | 33000 | 0.15 | ±0.2 | 1.0×10-6 | Foro albero standard | NA | |
69.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 8 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 5 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 6 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 7 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 9 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 11 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 5 | 12 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 8 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 10 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 6 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 7 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 9 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 11 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6 | 12 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6.35 | 8 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6.35 | 7 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6.35 | 9 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6.35 | 10 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6.35 | 11 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 6.35 | 12 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 7 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 8 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 9 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 10 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 11 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 7 | 12 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 8 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 10 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 11 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
69.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 12 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero standard | NA | ||
121.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3.01–5.00 | 8 | 9 | 25 | 42 | 4 | 25000 | 0.15 | ±0.2 | 3.8×10-6 | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |
Loading...
Tipo | Gommino di smorzamento vibrazioni | Applicazione | Standard / Servomotore / Motore a passo | Gamma di rotazioni massima(r/min) | 10,001–78,000 |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni | Materiale corpo | EN AW-2017 Equiv. | Categoria | Corpo giunto |
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1.5 | Materiale paracolpi | FKM |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::120 | Struttura | A morsetto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia normale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali