Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Coppia normale (N•m) | Gamma di disallineamenti laterali ammessa (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Struttura | Lavoro extra | Sede chiavetta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 3 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
29.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 4 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
29.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 5 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
29.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 6 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
29.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 4 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
29.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 5 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
29.74 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 6 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
29.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 5 | 5 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
29.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 5 | 6 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
29.74 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 6 | 12 | 15 | 2.7 | 0.21–0.40 | 0.3 | 2.0×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 3 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 4 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 5 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 6 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
65.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 7 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
28.57 € 14.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 8 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 4 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 5 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 6 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
65.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 7 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 8 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 5 | 5 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 5 | 6 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
65.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 5 | 7 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 5 | 8 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 6 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
65.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 7 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
34.91 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 8 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
95.83 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 7 | 7 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
65.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 7 | 8 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
27.36 € 13.41 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01–10.00 | 8 | 8 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.5×10-7 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
42.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 3 | 15 | 19 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 6.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
42.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 4 | 15 | 19 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 6.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
42.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 5 | 15 | 19 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 6.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
34.46 € 18.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01–10.00 | 3 | 6 | 15 | 19 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 6.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
34.46 € 17.92 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 4 | 15 | 19 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 6.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
42.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 5 | 15 | 19 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 6.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
34.43 € 17.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01–10.00 | 4 | 6 | 15 | 19 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 6.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | |
42.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 5 | 5 | 15 | 19 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 6.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
36.67 € 16.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01–10.00 | 5 | 6 | 15 | 19 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 6.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
42.36 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 6 | 15 | 19 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 6.2×10-7 | A morsetto | Foro albero standard | NA | ||
58.81 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 6 | 15 | 19 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 6.1×10-7 | Con morsetto + chiavetta | Foro albero standard | Sui due lati | ||
41.63 € 21.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 6 | 15 | 16.6 | 3.3 | 0.21–0.40 | 0.3 | 5.7×10-7 | Con vite di fermo + chiavetta | Foro albero standard | Sui due lati | ||
38.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 4 | 4 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
31.00 € 15.81 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10.01–20.00 | 4 | 5 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
38.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 4 | 6 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
68.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 4 | 7 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
38.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 4 | 8 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
68.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 4 | 9 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
38.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 4 | 10 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
38.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 5 | 5 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
38.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 5 | 6 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
68.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 5 | 7 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
38.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 5 | 8 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
68.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 5 | 9 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
38.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 5 | 10 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | ||
38.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 6 | 6 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
68.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 6 | 7 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA | ||
38.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 6 | 8 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero standard | NA | |
68.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10.01–20.00 | 6 | 9 | 17 | 20.4 | 5.5 | 0.21–0.40 | 0.3 | 1.1 x 10-6 | Con vite di fermo | Foro albero di lavoro aggiuntivo | NA |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di rotazioni massima(r/min) | 1,001–2,000 | Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata | Materiale corpo | EN 1.1191 Equiv. |
Categoria | Corpo giunto | Max. Velocità di rotazione(r/min) | 2000 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Coppia normale(N•m)
Gamma di disallineamenti laterali ammessa(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Struttura
Lavoro extra
Sede chiavetta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali