Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RS18-6-112-1 |
RS18-6.3-118-1 |
RS18-8-150-1 |
RS18-9-170-1 |
RS18-10-180-1 |
RS18-11.2-212-1 |
RS18-12.5-236-1 |
RS18-14-265-1 |
RS18-16-300-1 |
RS18-18-335-1 |
RS18-20-375-1 |
RS18-22.4-425-1 |
RS18-25-450-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro cinghia applicabile d (Ø) | Diametro passo circolare P.D. (Ø) | Larghezza cerchio W (mm) | Diametro foro albero dB (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.80 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6 | 112 | 19 | 30 | ||
136.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 6.3 | 118 | 20 | 30 | ||
153.53 € | 1 | 9 giorni | 10 | 8 | 150 | 25 | 30 | ||
173.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 9 | 170 | 28 | 35 | ||
196.34 € | 1 | 9 giorni | 10 | 10 | 180 | 31.5 | 40 | ||
199.08 € | 1 | 9 giorni | 10 | 11.2 | 212 | 35.5 | 50 | ||
230.94 € | 1 | 9 giorni | 10 | 12.5 | 236 | 35.5 | 55 | ||
377.57 € | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | 265 | 40 | 60 | ||
436.76 € | 1 | 9 giorni | 10 | 16 | 300 | 45 | 70 | ||
587.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 18 | 335 | 50 | 65 | ||
790.11 € | 1 | 9 giorni | 10 | 20 | 375 | 56 | 70 | ||
873.89 € | 1 | 9 giorni | 10 | 22.4 | 425 | 63 | 80 | ||
1,184.43 € | 1 | 9 giorni | 10 | 25 | 450 | 71 | 85 |
Loading...
Pulegge/tenditori | Puleggia (senza cuscinetto) | Numero di gole | Tipo singolo | Profilo gola | Gola a U |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Puleggia (senza cuscinetto) | Puleggia | Senza mozzo | Materiale | EN-JS 1060 Equiv. |
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro cinghia applicabile d(Ø)
Diametro passo circolare P.D.(Ø)
Larghezza cerchio W(mm)
Diametro foro albero dB(Ø)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali