Pulegge a cinghia tonda / Rotelle / scanalatura a U / ghisa sferoidale / RS20 / NBK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS20-6-125-1
RS20-6.3-132-1
RS20-8-160-1
RS20-9-180-1
RS20-10-200-1
RS20-11.2-224-1
RS20-12.5-250-1
RS20-14-280-1
RS20-16-335-1
RS20-18-375-1
RS20-20-400-1
RS20-22.4-450-1
RS20-25-500-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro cinghia applicabile d
(Ø)
Diametro passo circolare P.D.
(Ø)
Larghezza cerchio W
(mm)

109.83 €

1 9 giorni 10612519

101.63 €

1 9 giorni 106.313220

163.56 €

1 9 giorni 10816025

188.14 €

1 9 giorni 10918028

199.08 €

1 9 giorni 101020031.5

230.94 €

1 9 giorni 1011.222435.5

261.90 €

1 9 giorni 1012.525035.5

408.53 €

1 9 giorni 101428040

489.58 €

1 9 giorni 101633545

781.33 €

1 9 giorni 101837550

842.02 €

1 9 giorni 102040056

965.87 €

1 9 giorni 1022.445063

1,393.89 €

1 9 giorni 102550071

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pulegge/tenditori Puleggia (senza cuscinetto) Numero di gole Tipo singolo Profilo gola Gola a U
Tipo prodotto Puleggia (senza cuscinetto) Puleggia Senza mozzo Materiale EN-JS 1060 Equiv.
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico