Pulegge a cinghia tonda / Rotelle / scanalatura a U / ghisa sferoidale / RS25 / NBK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RS25-6-150-1
RS25-6.3-160-1
RS25-8-200-1
RS25-9-236-1
RS25-10-250-1
RS25-11.2-280-1
RS25-12.5-315-1
RS25-14-355-1
RS25-16-400-1
RS25-18-450-1
RS25-20-500-1
RS25-22.4-560-1
RS25-25-630-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro cinghia applicabile d
(Ø)
Diametro passo circolare P.D.
(Ø)
Larghezza cerchio W
(mm)

133.51 €

1 9 giorni 10615019

124.40 €

1 9 giorni 106.316020

179.04 €

1 9 giorni 10820025

210.00 €

1 9 giorni 10923628

268.29 €

1 9 giorni 101025031.5

314.73 €

1 9 giorni 1011.228035.5

368.46 €

1 9 giorni 1012.531535.5

483.20 €

1 9 giorni 101435540

719.07 €

1 9 giorni 101640045

938.55 €

1 9 giorni 101845050

1,202.64 €

1 9 giorni 102050056

1,266.39 €

1 9 giorni 1022.456063

1,721.73 €

1 9 giorni 102563071

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pulegge/tenditori Puleggia (senza cuscinetto) Numero di gole Tipo singolo Profilo gola Gola a U
Tipo prodotto Puleggia (senza cuscinetto) Puleggia Senza mozzo Materiale EN-JS 1060 Equiv.
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico