Valvola a sfera a foro pieno, tipo economico (CSZ)

Valvola a sfera a foro pieno, tipo economico (CSZ)
An affordable type of full-bore ball valve that does not regulate the flow rate. Very hygienic, as the entire parti is made of stainless steel.

[Features] - Two-piece body, full-port design.
- Main body is made of 304 stainless steel, while the sheet is made of PTFE.
- Available in four sizes: 10A, 15A, 20A, and 25A.
- Ideal for liquid and gas. Flange fittings are recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSZ-PS1-10A
CSZ-PS1-15A
CSZ-PS1-20A
CSZ-PS1-25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDesignazione nominale filettatura della tubazione Lunghezza L
(mm)
Altezza h
(mm)
Dimensione W
(mm)

30.63 €

1 7 giorni 103/8B(10A)5256102

39.64 €

1 7 giorni 101/2B(15A)5865123

48.26 €

1 5 giorni 103/4B(20A)6768123

67.23 €

1 7 giorni 101B(25A)7879153

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Materiale corpo Acciaio inox Liquido applicabile Acqua / Aria
Valvola a sfera Porta grande Lato mandata, tipo di collegamento Rc Lato di controllo, tipo di attacco Rc
Profilo leva Leva (Standard) Materiale sede Nuovo PTFE Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Senza trattamento olio NA

Supporto tecnico