Flessibile per condotti TXT (trasparente)

Flessibile per condotti TXT (trasparente)
[Features]
· Lightweight and great bendability / foldability (bend radius can be the same as the diameter).
· Since the operating material is vinyl chloride, it features superior corrosion, oil and aging resistance.
· TXT is transparent, so the internal state can be checked easily.
· Special cuff makes attachment easy and facilitates piping work

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TXT-32-[1-20/1]M
TXT-63-[1-20/1]M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
D.E. D
(mm)
Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Nominale Length
(m)

-

1 7 giorni 31.8380.02732321 ~ 20

-

1 10 giorni 63.572.70.0263631 ~ 20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PVC Uso servizio taglio Disponibile Proprietà Resistenza agli oli / Flessibilità / Altro
Colore Trasparenza Liquido applicabile Aria Dettagli altre caratteristiche Trasparenza
Gamma di temperature limite superiore(°C) 50 Filo di massa NA Specifiche Aspirazione e scarico aria per interni ed esterni, ecc.

Supporto tecnico