Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MFB-38-[1-50/1]M |
MFB-50-[1-50/1]M |
MFB-63-[1-50/1]M |
MFB-75-[1-50/1]M |
MFB-100-[1-20/1]M |
MFB-125-[1-20/1]M |
MFB-150-[1-20/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 11 giorni | 38 | 48 | 130 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 50 | 62.6 | 180 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 63 | 77 | 220 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 75 | 92 | 300 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 100 | 120.5 | 570 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 125 | 148 | 600 | 1 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 150 | 173 | 900 | 1 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Requisiti speciali di fabbrica / Granelle | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Prestazioni antistatiche / Resistenza all'abrasione |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Polipropilene | Colore | Nero | Gamma di temperature limite superiore(°C) | 50 |
Pressione ammessa(MPa) | 0.1 | Filo di massa | Disponibile | Specifiche | Sabbia, minerali, ceneri, granelle, ecc. |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Length(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali