Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KFR-50-[1-50/1]M |
KFR-65-[1-50/1]M |
KFR-75-[1-20/1]M |
KFR-100-[1-20/1]M |
KFR-125-20M |
KFR-150-[1-20/1]M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Pressione ammessa (MPa) | Length (m) | Length (Fixed Dimensions) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 50 | 60.6 | 120 | 0.1 | 1 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 65 | 73.2 | 200 | 0.1 | 1 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 75 | 88.8 | 240 | 0.1 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 100 | 118.6 | 320 | 0.1 | 1 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 125 | 145.7 | 480 | 0.07 | - | 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 150 | 174.2 | 720 | 0.07 | 1 ~ 20 | - |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Polvere / Aria / Granelle | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Prestazioni antistatiche / Resistenza all'abrasione / Vuoto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Cloruro di vinile | Colore | Nero | Gamma di temperature limite superiore(°C) | 50 |
Specifiche | Nastro trasportatore a vuoto, soffiatori, granelle, ecc. |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Pressione ammessa(MPa)
Length(m)
Length (Fixed Dimensions)(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali