Bullone di serraggio eccentrico SLEC-A

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLEC-M3-A
SLEC-M4-A
SLEC-M5-A
SLEC-M6-A
SLEC-M8-A
SLEC-M10-A
SLEC-M12-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro filettatura M Lunghezza filettatura L
(mm)
Diametro testa D1/±0,1
(mm)
Altezza testa L1
(mm)
Valore eccentricità e +0,1/0
(mm)
Numero di attacco esalobato N. Chiave applicabile

4.70 €

1 Stesso giorno

Stock

M366.82.50.410SKX-10

5.57 €

1 Disponibile 6 giorni M48730.415SKX-15

5.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M5108.540.420SKX-20

5.45 €

1 Disponibile 9 giorni M6121040.525SKX-25

6.10 €

1 Disponibile 6 giorni M8161350.830SKX-30

7.08 €

1 Disponibile 6 giorni M1020167140SKX-40

7.91 €

1 9 giorni M1224188145SKX-45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale EN 1.7220 Equiv. Trattamento superficie Ossido nero (nero) Classificazione resistenza 10.9

Supporto tecnico