Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLEC-M3-A-EL |
SLEC-M4-A-EL |
SLEC-M5-A-EL |
SLEC-M6-A-EL |
SLEC-M8-A-EL |
SLEC-M10-A-EL |
SLEC-M12-A-EL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro filettatura M | Lunghezza filettatura L (mm) | Diametro testa D1/±0,1 (mm) | Altezza testa L1 (mm) | Valore eccentricità e +0,1/0 (mm) | Numero di attacco esalobato N. | Chiave applicabile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M3 | 6 | 6.8 | 2.5 | 0.4 | 10 | SKX-10 | |
5.42 € | 1 | 6 giorni | M4 | 8 | 7 | 3 | 0.4 | 15 | SKX-15 | ||
5.14 € | 1 | 9 giorni | M5 | 10 | 8.5 | 4 | 0.4 | 20 | SKX-20 | ||
5.31 € | 1 | 6 giorni | M6 | 12 | 10 | 4 | 0.5 | 25 | SKX-25 | ||
6.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M8 | 16 | 13 | 5 | 0.8 | 30 | SKX-30 | |
7.56 € | 1 | 9 giorni | M10 | 20 | 16 | 7 | 1 | 40 | SKX-40 | ||
10.19 € | 1 | 9 giorni | M12 | 24 | 18 | 8 | 1 | 45 | SKX-45 |
Loading...
Materiale corpo principale | EN 1.7220 Equiv. | Trattamento superficie | Nichelatura chimica | Classificazione resistenza | 10.9 |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro filettatura M
Lunghezza filettatura L(mm)
Diametro testa D1/±0,1(mm)
Altezza testa L1(mm)
Valore eccentricità e +0,1/0(mm)
Numero di attacco esalobato N.
Chiave applicabile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali