Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SLEC-M4-B-EL
Materiale corpo principale | EN 1.7220 Equiv. | Trattamento superficie | Nichelatura chimica | Diametro filettatura M | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro testa D1/±0,1(mm) | 7 | Altezza testa L1(mm) | 3 | Valore eccentricità e +0,1/0(mm) | 0.4 |
Lunghezza filettatura L2(mm) | 7 | Diametro sotto la testa d g7(mm) | 4.5 | Lunghezza sotto la testa L3(mm) | 5 |
Numero di attacco esalobato N. | 15 | Classificazione resistenza | 10.9 | Chiave applicabile | SKX-15 |
Si trova sulla pagina di Bullone di serraggio eccentrico SLEC-B-EL, il codice articolo è il seguente: SLEC-M4-B-EL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SLEC-M4-B-EL.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali