Tubi rivestiti resistenti agli schizzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FB0425-20
FB0425-100
FB0640-20
FB0640-100
FB0860-20
FB0860-100
FB1075-20
FB1075-100
FB1290-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
D.E. [Distinzione] D.I. d
(Ø)
D.I. [Distinzione] Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza M
(m)

56.14 €

28.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104Fino a 42.5Fino a 31420

207.08 €

1 10 giorni 104Fino a 42.5Fino a 314100

73.52 €

37.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106Fino a 64Fino a 41820

272.21 €

1 12 giorni 106Fino a 64Fino a 418100

93.11 €

1 12 giorni 108Fino a 86Fino a 62820

325.24 €

1 12 giorni 108Fino a 86Fino a 628100

117.35 €

1 10 giorni 1010Fino a 107.5Fino a 83620

409.94 €

1 12 giorni 1010Fino a 107.5Fino a 836100

152.41 €

1 10 giorni 1012Fino a 159Fino a 94020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale Poliammide
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio trasferimento termico Ambiente d'esercizio Resistenza alla polverizzazione catodica Colore Grigio
Numero di fori(Conduttore) 1 Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -15::90 Livello del vuoto di esercizio(kPa) -100

Supporto tecnico